組立て済みのプリント基板と適切な接続テクノロジを、単独の操作で実装してはんだ付けすることができます。アプリケーション向けに、二段まではねじ式接続またはPush-in式接続のプリント基板用端子台を使用し、三段の場合はプラグ端子台を使用します。DINレール取付けケースは所定の場所に固定することで、すばやく取り付けられます。
DINレール取付け用ケース、 メタルフットキャッチ付きのハウジング下部パーツ、長奥行型デザイン、 通気スロットあり、 幅: 70.4 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 107.3 mm、 色: 緑 (類似 RAL 6021)、 クロス接続: バスコネクタなし、 クロスコネクタの極数: 関連なし