モジュール型電子機器用ケースME

取付けが簡単なカップ形状のモジュール型電子機器用ケースME

MEシリーズのモジュール型電子機器用ケースにより、実装済みプリント基板を短い設置時間で電子機器用モジュールに変換することができます。さまざまな接続テクノロジ、バスコネクタ、モジュール機能により、あらゆるアプリケーションに適した機器設計が可能です。カップ形状のモジュール型ケースにより、シグナル、パワー、データの伝送向けに幅広いソリューションが可能になります。

Go to Product Detail Page for item 2278393
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - プリント基板用端子台
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - プリント基板用端子台
2278393

プリント基板端末、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 5、 列の数: 1、 列ごとの極数: 5、 製品ラインアップ: MKDSO 1,5/..-L、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: ライトグレー、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.3 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 左側にはんだピンが出ている製品

Go to Product Detail Page for item 1031588
ME 45 UT/FE TBUS KMGY - 取付けベースハウジング
ME 45 UT/FE TBUS KMGY - 取付けベースハウジング
1031588

DINレール取付け用ケース、 ケース本体下部パーツ:DINレール固定用フット付き、2つのFEコンタクト付き、長奥行型、 通気スロットあり、 幅: 45.2 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 107.3 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 5

Go to Product Detail Page for item 1077612
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU - プリント基板用コネクタ・ソケット
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU - プリント基板用コネクタ・ソケット
1077612

プリント基板用コネクタ・ソケット、 色: 黒、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 3、 製品ラインアップ: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au、 ピッチ: 5 mm、 取付け方法: THRハンダ接続、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 はんだピン方向: 直交、 嵌合ロック: なし、 梱包の種類: 44 mm幅のテープ、 右側にはんだピンが出ている製品

Go to Product Detail Page for item 2199867
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - プリント基板用コネクタ・ソケット
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - プリント基板用コネクタ・ソケット
2199867

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 2、 列の数: 1、 極数: 2、 接続数: 2、 製品ラインアップ: GMSTBO 2,5 HV、 ピッチ: 7.25 mm、 取付け方法: THRハンダ接続、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.1 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5 advanced、 はんだピン方向: 直交、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 左側にはんだピンが出ている製品

Go to Product Detail Page for item 2200334
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - プリント基板用コネクタ
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - プリント基板用コネクタ
2200334

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: ライトグレー、 定格電流: 16 A (ディレーティングカーブを参照)、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 2、 列の数: 1、 極数: 2、 接続数: 2、 製品ラインアップ: MSTBT 2,5 HC/..-STP、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5 HC、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 2199760
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - プリント基板用コネクタ・ソケット
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - プリント基板用コネクタ・ソケット
2199760

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 2、 列の数: 1、 極数: 2、 接続数: 2、 製品ラインアップ: GMSTBO 2,5 HV、 ピッチ: 7.25 mm、 取付け方法: THRハンダ接続、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.1 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5 advanced、 はんだピン方向: 直交、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 右側にはんだピンが出ている製品

Go to Product Detail Page for item 2695691
ME 35 UT/FE BUS/10 BK - 取付けベースハウジング
ME 35 UT/FE BUS/10 BK - 取付けベースハウジング
2695691

DINレール取付け用ケース、 ケース本体下部パーツ:DINレール固定用フット付き、2つのFEコンタクト付き、長奥行型、 通気スロットあり、 幅: 35.2 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 107.3 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 クロス接続: バスコネクタバスコネクタ、 クロスコネクタの極数: 10、 バスコネクタ:10極パラレル接続

特長

  • シグナル、データ、パワー伝送に対応する接続機能の幅広いラインアップ
  • カップ原理で短時間の取付け
  • 5極パラレル接続、または4極パラレル接続と1極シリアル接続を備えたオプションのDINレールバスコネクタで、効率的なモジュール間通信を実現
  • 12極までのケースに組込まれた機能保護接地コンタクトとバスコネクタ
  • ケースはドライバなどでロックフックを押すだけで開けることができます。
無料サンプル
モジュール型ケースMEシリーズをお試しください

取付けが簡単なカップ形状の電子機器用ケースMEシリーズの試用をご希望ですか。– 今すぐお客様用のサンプルセットをご注文ください。ご希望のアプリケーションでのケースの選択およびデザイン・インに関して、エキスパートがアドバイスいたします。フエニックス・コンタクトのソリューションの特長をご確認ください。

無料サンプルを注文する
電子機器用ケースMEシリーズ
設置が簡単なカップ型の電子機器用ケースMEのコンフィグレータ

設置が簡単なカップ型の電子機器用ケースのコンフィグレータ

1台のモジュールに最大120極の接続をお求めですか。 – さまざまなケースサイズとケース本体上部パーツから選んで、お客様のニーズに合ったケースMEの設定を実現してください。また、バスコネクタを使用してDINレール上のその他のモジュールとの通信を確立することもできます。

フエニックス・コンタクトの機器接続部品の新製品

機器接続部品の新製品

コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。

信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。

MEシリーズケースの概要

取付けが簡単なカップ形状のモジュール型MEケース
効率的なモジュール型通信
オプションのDINレールバスコネクタで、効率的なモジュール間通信が可能になります。
効率的なモジュール型通信
各種接続テクノロジ
幅広いアプリケーション向けの3.5~7.5 mmピッチの接続テクノロジ。
各種接続テクノロジ
コネクタ
シンプルで高速なPush-in式接続向けのプリント基板用コネクタPSPTシリーズ。
コネクタ
複数の接続レベル
さまざまなピッチの最大3つの接続レベル
複数の接続レベル
アクセサリの統合
特殊な大型ケースカバーにより、ディスプレイの統合が可能です。
アクセサリの統合
電子機器用ケースMEおよびME MAXのアニメーション動画
電子機器用ケースMEおよびME MAXのアニメーション動画 YouTube

MEおよびME MAXは柔軟性のあるモジュール型設計のケースシステムです。

電子機器用ケースMEおよびME MAXは、内蔵のDINレールバスとモジュール型の設計で、配線作業を削減します。包括的なアクセサリとケース幅を含む多様な適合オプション範囲により、個別のケースソリューションのラインアップが広がっています。

組み立てやすいモジュール型システムで構成されるケース

プリント基板用の組立て済みケース
ドライバでケースのラッチフックを圧迫
DINレール取付けバスコネクタ
機能的なアースコンタクト付きのMEバス付きケース
電子機器用ケース向けの導光パイプHS LC
プリント基板用の組立て済みケース

組立て済みのプリント基板と適切な接続テクノロジを、単独の操作で実装してはんだ付けすることができます。アプリケーション向けに、二段まではねじ式接続またはPush-in式接続のプリント基板用端子台を使用し、三段の場合はプラグ端子台を使用します。DINレール取付けケースは所定の場所に固定することで、すばやく取り付けられます。

ドライバでケースのラッチフックを圧迫

メンテナンスやサービス作業中は、ケースはドライバなどでラッチフックを押すだけで便利に開けることができます。

DINレール取付けバスコネクタ

5極DINレールバスコネクタは、電源ならびにシリアルおよびパラレルデータ伝送用に使用されます。DINレール上に取り付けられ、5極パラレル接続、または4極パラレル接続と1極シリアル接続による効率的なモジュール型通信が可能になります。つまり、取り付けられた複数のモジュールを接続できます。全体の構成から機器を取り外しても、パラレル接続による接続は中断されません。5極の金めっきコンタクト、最大8 Aおよび125 Vの伝送が可能。

機能的なアースコンタクト付きのMEバス付きケース

バス付きケースMEは、モジュール型電子機器用ケースMEの、機器間接続を組み込んだバージョンです。5極および10極のパラレル接続付きバージョンならびに追加の2極シリアル接続付きバージョンにより、広範なアプリケーションの可能性が広がります。ケースの底面に機能的なアースコンタクトが内蔵されているバージョンにより、挿入されたプリント基板をDINレールに直接接地することができます。

電子機器用ケース向けの導光パイプHS LC

電子機器用ケースの導光パイプHS LCにはさまざまな形状があり、ケースに完璧にマッチします。導光パイプは静電放電にも耐性があります。プレスピンによりプリント基板に簡単に取り付けられます。ご要望に応じて、電子機器用ケースを必要な範囲で加工するサービスを提供します。

電子機器用ケースMEシリーズの簡単な組立ての取扱い動画
電子機器用ケースMEシリーズの簡単な組立ての取扱い動画 YouTube

電子機器用ケースMEシリーズの簡単な組立て

DINレール取付けケースMEシリーズは、わずか数ステップで取り付けられます。カップ原理により組立てはシンプルです。わずか数ステップで、組立て済みのプリント基板が機器アプリケーション用の設置しやすい電子機器モジュールになります。

DINレールに取り付けられたモジュール型ケースME MAXシリーズ

電気機器用ケースME MAXシリーズと組合せ可能

DINレールバスコネクタを使用すると、2つのケースシリーズMEとME MAXを1つのアプリケーションで使用して、それぞれの強みを組み合わせることができます。

これらの産業に最適

MEケースは幅広いアプリケーションに使用されるのに加えて、とりわけ次の産業に適しています。

Eペーパー
電子機器用ケース製品ラインアップの概要

DINレールおよび屋外使用向けのケースをご紹介します。電子機器用ケースをお客様の個別のニーズにいかに柔軟に適応させることができるか、ご確認ください。

Eペーパーを開く
電子機器用ケース製品ラインアップ
DINレール用電子機器用ケース

電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション

電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。