ケースの選定は機器がどれだけ効果的に搭載されているかに影響します。電子機器用ケースME MAXシリーズは、簡単に組み立てることができます。さらに、ケース本体ハーフシェルはセンターパーツで簡単に拡張でき、全体幅をモジュール型で拡張可能です。
DINレール取付け用ケース、 メタルフットキャッチ付きの完成形ケース、長奥行型デザイン、 通気スロットなし、 幅: 17.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 113.65 mm、 色: 青 (類似 RAL 5015)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 5