ME MAX 12,5 G 3-3 KMGY
-
電子機器用ケース
2914097
DINレール取付け用ケース、 メタルフットキャッチ付きの完成形ケース、長奥行型デザイン、 通気スロットなし、 幅: 12.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 113.65 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: バスコネクタなし、 クロスコネクタの極数: 関連なし
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
推奨 | バスコネクタの接触パッド材質、ガルバニックゴールド(ハードゴールド) |
製品ライン | ハウジング一式 |
ハウジングタイプ | DINレール取付け用ケース |
ケースシリーズ | ME-MAX |
製品シリーズ | ME MAX 12,5.. |
極数 | 12 |
18 | |
最大極数 | 18 (ピッチ: 3.5 mm) |
12 (ピッチ: 5 mm) | |
行の数 | 3 |
3 | |
個数 (接続口) | 6 |
型式 | メタルフットキャッチ付きの完成形ケース、長奥行型デザイン |
通気口あり | なし |
外形寸法 |
|
幅 | 12.6 mm |
高さ | 99 mm |
奥行き | 113.65 mm |
DINレール上端からの奥行き | 107 mm |
プリント基板設計 | |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
UL94難燃性クラス | V0 |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
ハウジングの材質 | PA |
表面特性 | 未処理 |
電力損失 シングルケース 対象 20 °C | |
環境条件 | 20 °C |
減衰係数 | 1 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 3.9 W |
電力損失 シングルケース 対象 30 °C | |
環境条件 | 30 °C |
減衰係数 | 0.91 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 3.55 W |
電力損失 シングルケース 対象 40 °C | |
環境条件 | 40 °C |
減衰係数 | 0.81 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 3.16 W |
電力損失 シングルケース 対象 50 °C | |
環境条件 | 50 °C |
減衰係数 | 0.7 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 2.73 W |
電力損失 シングルケース 対象 60 °C | |
環境条件 | 60 °C |
減衰係数 | 0.57 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 2.2 W |
電力損失 シングルケース 対象 70 °C | |
環境条件 | 70 °C |
減衰係数 | 0.49 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 1.91 W |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
機械的強度/回転バレル試験 | |
仕様 | IEC 60998-1:2002-12 |
落下高さ | 50 cm |
周波数 | 10 |
衝撃試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 15g |
衝撃時間 | 11 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
保護等級(IPコード) | |
仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
周囲条件 | |
実現する最大IPコード | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 80 % |
プリント基板ホルダの数 | 1 |
プリント基板実装タイプ | ラッチ |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
取付けタイプ | DINレール取付け |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
外部梱包の種類 | カートン |
アイテム番号 | 2914097 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ACHABA |
GTIN | 4017918950361 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 56.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 45.436 g |
関税率 | 85389099 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - プリント基板用コネクタ・ソケット 2278319
-
MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - プリント基板用コネクタ・ソケット 2278322
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2200330
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PR GY7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2200331
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY - プリント基板用コネクタ・ソケット 2854788
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY - プリント基板用コネクタ・ソケット 2854791
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット 2200251
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット 2200252
-
MKDSO 1,5/ 3-L-3,5 KMGY - プリント基板用端子台 2278445
-
MKDSO 1,5/ 3-R-3,5 KMGY - プリント基板用端子台 2278458
-
MKDSO 2,5/ 2-L KMGY - プリント基板用端子台 2915261
-
MKDSO 2,5/ 2-R KMGY - プリント基板用端子台 2915258
-
FKDSO 2,5/ 2-L KMGY - プリント基板用端子台 2200315
-
FKDSO 2,5/ 2-R KMGY - プリント基板用端子台 2200316
-
MC 1,5/ 3-ST-3,5 GY7035 - プリント基板用コネクタ 1769061
-
PSPT 2,5/ 2-ST KMGY - プリント基板用コネクタ 2202346
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - プリント基板用コネクタ 2200334
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY AU - プリント基板用コネクタ・ソケット 1077603
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY AU - プリント基板用コネクタ・ソケット 1077604
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK AU - プリント基板用コネクタ・ソケット 1077609
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK AU - プリント基板用コネクタ・ソケット 1077610
-
ME MAX B-12,5 KMGY - フィラープラグ 2914660
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - DINレールバスコネクタ 2969401
-
ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 - コンタクトストリップ 2279033
-
ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 THRR32 - コンタクトストリップ 2914369
-
E/ME TBUS NS35 GY - エンドブラケット 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - プリント基板用コネクタ 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - プリント基板用コネクタ 1857919
-
CR MSTBO-G1 - コーディングセクション 2199618
-
ME-SAS - シールド接続クランプ 2853899
特長
簡単な設置
6.2~90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用
透明の前面カバーは回転可能