ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 THRR32
-
コンタクトストリップ
2914369
製品の詳細
製品ライン | ピンヘッダー |
極数 | 5 |
ピッチ | 3.81 mm |
ピン配列 | 直線的なピン配置 |
電位あたりのはんだピン | 1 |
特性 | |
標準規格 IN | 6 A |
定格電圧UN | 125 V |
接触抵抗 | 2.34 mΩ |
定格電圧(III/3) | 125 V |
定格サージ電圧(III/3) | 2.5 kV |
定格電圧(III/2) | 125 V |
定格サージ電圧(III/2) | 2.5 kV |
取付けタイプ | THRはんだ付け / フローはんだ付け |
ピン配列 | 直線的なピン配置 |
プロセスメモ | |
プロセス | リフロー/ウェーブはんだ付け |
吸湿感度レベル(MSL) | MSL 1 |
分類温度Tc | 260 °C |
リフローでのはんだ付け回数 | 3 |
材質のデータ - コンタクト先 | |
注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
コンタクト材質 | 銅合金 |
表面特性 | 金めっき |
材質のデータ - ハウジング | |
色 (ハウジング) | 黒 (9005) |
絶縁材質 | PA |
絶縁材質グループ | I |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
UL94難燃性クラス | V0 |
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
推奨 | バスコネクタの接触パッド材質、ガルバニックゴールド(ハードゴールド) |
はんだ付け工程の詳細 | リフロープロセスで処理、IEC 60068-2-58またはDIN EN 61760-1(最新版)に準拠 Moisture Sensitive Level (MSL) = 1、IPC/JEDEC J-STD-020-Cに準拠 |
ピッチ | 3.81 mm |
幅 [w] | 10.8 mm |
はんだピン長さ[P] | 2.05 mm |
ピン寸法 | 0.6 x 0.6 mm |
目視検査 | |
仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
試験結果 | 試験合格 |
寸法確認 | |
仕様 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
試験結果 | 試験合格 |
挿抜力 | |
試験結果 | 試験合格 |
サイクル数 | 25 |
極あたりの挿入力(近似) | 2.18 N |
極あたりの抜取り強度(近似) | 1.38 N |
誤嵌合 | |
仕様 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
試験結果 | 試験合格 |
温度試験 | 試験グループC | |
仕様 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
試験した極数 | 5 |
空間距離と沿面距離 | | |
仕様 | IEC 60664-1:2007-04 |
絶縁材質グループ | I |
定格絶縁電圧 (III/3) | 125 V |
定格サージ電圧 (III/3) | 2.5 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 1.5 mm |
最小沿面距離(III/3) | 1.9 mm |
定格絶縁電圧 (III/2) | 125 V |
定格サージ電圧 (III/2) | 2.5 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 1.5 mm |
最小沿面距離(III/2) | 1.5 mm |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
耐久試験 | |
仕様 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
海面位のインパルス耐電圧 | 2.5 kV |
接触抵抗R1 | 2.34 mΩ |
接触抵抗R2 | 2.27 mΩ |
挿抜回数 | 25 |
環境試験 | |
仕様 | DIN 50018:2013-05 |
腐食負荷 | 300 dm3 中0.2 dm3SO2 /40 °C/1サイクル |
熱ストレス | 100 °C/168 h |
商用周波耐電圧 | 1.39 kV |
衝撃試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 30g |
衝撃時間 | 18 ms |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
周囲条件 | |
周囲温度(作動時) | -40 °C ... 105 °C (ディレーティング曲線による) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
梱包の種類 | 32 mm幅のテープ |
[W]テープ幅 | 32 mm |
[W2]リール全体のサイズ | 38.4 mm |
[A]リール径 | 330 mm |
外部梱包の種類 | 透明のバッグ |
アイテム番号 | 2914369 |
梱包単位 | 440 pc |
最低注文数 | 440 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ACHACZ |
GTIN | 4046356051057 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 2.02 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
DINレール内でハウジングの下に取付けられるため省スペース
接点設計により、電子モジュールを簡単に取り付けることができます。
追加の配線作業なしの電源および通信