MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY AU - プリント基板用コネクタ・ソケット
1077603

プリント基板用コネクタ・ソケット、 色: ライトグレー、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 2、 製品ラインアップ: MSTBO 2,5/..-G1L Au、 ピッチ: 5 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 はんだピン方向: 直交、 嵌合ロック: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 左側にはんだピンが出ている製品

製品の詳細









特長

挿入方向はプリント基板に対して直交
ウェーブはんだ付け工程にもTHRはんだ付け工程にも対応するバージョン
高い機械的強度と耐腐食性
連続使用の長期安定性を有する接触抵抗
金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保