ME-IO-S 24 IO 100 7035 18
-
電子機器用ケース
1699480
DINレール取付け用ケース、 I/Oケース、 通気スロットあり、 幅: 24 mm、 高さ: 100 mm、 奥行き: 80 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: バスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 8
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 推奨 | 詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。 |
| ハウジングタイプ | DINレール取付け用ケース |
| ハウジングタイプ | 多機能ケース |
| ケースシリーズ | ME-IO-S |
| 製品シリーズ | ME-IO-S.. |
| 最大極数 | 18 (ピッチ: 5 mm) |
| 通気口あり | あり |
| 幅 | 24 mm |
| 高さ | 100 mm |
| 奥行き | 80 mm |
| プリント基板設計 | |
| プリント基板厚 | 1.1 mm ... 1.3 mm |
| 色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 色 (ベースラッチ) | ディープオレンジ (RAL 2011) |
| 部材 ハウジング | PC |
| 部材 ベースラッチ | POM |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| 表面特性 | 未処理 |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| 温度 | 650 °C |
| 露出時間 | 30 s |
| ニードルフレーム試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-11-5:2016-12 |
| 耐熱性試験/ボールプレッシャー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度 | 125 °C |
| 試験期間 | 1 h |
| 力 | 20 N |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 15g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 保護等級(IPコード) | |
| 仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 周囲条件 | |
| 実現する最大IPコード | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 95 % |
| プリント基板ホルダの数 | 1 |
| プリント基板実装タイプ | ラッチ |
| プリント基板厚 | 1.1 mm ... 1.3 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| 外部梱包の種類 | カートン |
| アイテム番号 | 1699480 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| プロダクトキー | ACHEBF |
| GTIN | 4067923265783 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 46.86 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 46.86 g |
| 生産国 | 原産国に関する情報は配送時に提供される。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - サイドエレメント 1569961
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - 電子機器用ケース 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - 電子機器用ケース 1632614
-
ME-IO-S 12 IO 100 7035 - 電子機器用ケース 1569889
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 36 - 電子機器用ケース 1699470
-
ME-IO-S 24 FE CONTACT SMT - 機能接地コンタクト 1699487
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 DIN - 電子機器用ケース 1699485
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 CAN - 電子機器用ケース 1699474
-
SZS 0,4X2,0 - ドライバ 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
特長
2つの側面プレートと1つのDINレール固定レバーによる、シンプルなモジュール型組立て
ピッチ5 mmの18極コネクタによる高密度配線
シンプルなデザインと事前定義されたモジュールレイアウトにより、価格志向型のアプリケーションに理想的
印字済みの18極前面コネクタで、モジュール内でのケーブル配線が簡単
省スペースのステータスインジケータを搭載