ME-IO-S 24 IO 100 7035 DIN - 電子機器用ケース
1699485

DINレール取付け用ケース、 I/Oケース、 通気スロットあり、 幅: 24 mm、 高さ: 100 mm、 奥行き: 80 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: バスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 8

製品の詳細







互換性のある製品



特長

2つの側面プレートと1つのDINレール固定レバーによる、シンプルなモジュール型組立て
シンプルなデザインと事前定義されたモジュールレイアウトにより、価格志向型のアプリケーションに理想的
省スペースのステータスインジケータを搭載