CBMC E4 24DC/1-10A S-R
-
電子式サーキットブレーカ
1065729
電子式マルチサーキットブレーカ、過負荷時や短絡時に24 V DCの負荷4点を保護用 状態出力、リセット、設定した定格電流の電子式ロック付き DINレールに取付け
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | ハード短絡を繰り返すと、内蔵バックアップヒューズの溶断積分が減少する可能性があります。 |
| 製品シリーズ | CBMC |
| タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
| 極数 | 1 |
| チャネル数 | 4 |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III |
| 汚染度 | 2 |
| 概要 | |
| 定各電圧 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 定格電圧 | 24 V DC |
| 定格電流IN | 最大 40 A DC (IN+) |
| 最大 40 A DC (IN+を介して追加機器をブリッジする際は、端子位置ごと) | |
| 定格電流IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (出力チャネルごとに調整可能) |
| 定格電流(事前調整済み) | 4 A |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV |
| 引き外し方式 | E(電子仕様) |
| フィードバック抵抗 | 最大 35 V DC |
| 必要なバックアップヒューズ | 電源のImaxが短絡スイッチング容量を超える場合にのみ必要です。フェールセーフエレメント内蔵。 |
| 短絡スイッチング容量 | 300 A |
| 耐電圧 | 最大 35 V DC (負荷回路) |
| ヒューズ | 電子的 |
| 効率 | > 99 % |
| 閉回路電流I0 | 通常 25 mA |
| 電力損失 | 通常 0.6 W (無負荷動作) |
| < 9 W (公称動作) | |
| モジュール初期化時間 | 1.6 s |
| チャネル切断後の待機時間 | 5 s (負荷/短絡時) |
| 測定公差I | ± 15 % |
| 温度ディレーティング | 24 A DC (60 °C時) |
| 28 A DC (54 °C時) | |
| 32 A DC (47 °C時) | |
| 36 A DC (41 °C時) | |
| 40 A DC (35 °C時) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 8403361 h (負荷21%で25°C時) |
| 3067484 h (負荷34.25 %で40 °C時) | |
| 534188 h (負荷100 %で35 °C時) | |
| フェールセーフエレメント | 15 A DC (出力チャネルごと) |
| 接点の種類 | 電気的絶縁なし |
| 負荷回路 | |
| シャットダウン時間 | ≤ 10 ms (短絡 > 2.0 x IN用) |
| 1 s (1.2 ... 2.0 x IN) | |
| 不足電圧スイッチオフ | ≤ 17.8 V DC (アクティブ) |
| ≥ 18.8 V DC (非アクティブ) | |
| 過電圧スイッチオフ | ≥ 30.5 V DC (アクティブ) |
| ≤ 29.5 V DC (非アクティブ) | |
| 最大容量性負荷 | 45000 µF (電流設定および使用可能な短絡電流による) |
| オンディレイ | 0.1 s (出力チャネルごと) |
| リセット | |
| 入力電圧範囲 | 7 V DC ... 30 V DC (立下りエッジでリセット) |
| 消費電流 | 通常 0.4 mA (約 24 V DC) |
| パルス長 | ≥ 50 ms (高) |
| ≥ 50 ms (低) | |
| 電圧 | < 5 V DC (低い状態) |
| > 8 V DC (高い状態) | |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 状態出力 | |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 出力定格電流 | 最大 0.04 A (耐短絡) |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 主回路IN+ | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 15 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 8 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 主回路IN- | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 主回路OUT+ | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| チャネルLEDオフ | オフ (チャネル電源オフ) |
| チャネルLED黄 | 点灯 (チャネル電源オン、チャネル負荷> 80%) |
| 点滅 (プログラミングモードアクティブ) | |
| チャネルLED緑 | 点灯 (チャネル電源オン) |
| チャネルLED赤 | 点灯 (チャネル電源オフ、過電圧または不足電圧有効) |
| 一時的に点灯 (チャネル電源オフ、5秒のクールダウン位相、過負荷または短絡リリース) | |
| 点滅 (チャネル電源オフ、再度オンにする準備完了、過負荷または短絡リリース) | |
| 2つ点滅 (チャネル電源オフ、機器の総電流制限40 Aを超えました) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 36 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 98 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 色 | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 3000 m 最高 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m 最高 46 °C (amsl) | |
| 湿度試験 | 96時間、相対湿度95 %、40 °C |
| 衝撃(動作時) | 30g (IEC 60068-2-27、Test Ea) |
| 振動(動作時) | 10 Hz ... 57.6 Hz (振幅±0.35 mm、IEC 60068-2-6、Test Fcに準拠) |
| 57.6 Hz ... 150 Hz (加速度5g、IEC 60068-2-6、Test Fcに準拠) | |
| UL認証 | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-2 |
| 注記 | EMC―工業地域向けのイミュニティ |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-3 |
| 注記 | EMC―居住用、企業用、商業用不動産および小規模事業のエミッション |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-6 |
| 注記 | 環境への影響―振動(正弦波) |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-27 |
| 注記 | 環境への影響―衝撃 |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-78 |
| 注記 | 環境への影響―湿度と熱、一定 |
| 標準/仕様 | EN 50178 |
| 注記 | 電源設備に電子機器を装備 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 1065729 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLA152 |
| GTIN | 4055626728810 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 130 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 123.61 g |
| 関税率 | 85362010 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-NO: N/A) | |
| SCIP | ef65c3a1-2351-4ad6-a0ab-d54d08c4b46d |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 5.598 kg CO2e |
互換性のある製品
-
EML (10X7)R - ラベル 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - デバイスマーキング 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - 電源 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 電源 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - 電源 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - 電源 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - 電源 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - 電源 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - 電源 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - 電源 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - 電源 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - 電源 2903156
特長
コンパクトなデザインと個別調整用オプションで、再配置なしで簡単な機器交換
回路は、押しボタンスイッチとして使用出来るLEDボタンひとつを使って工具を使用せずに調整することができます。
組込みステータス出力とリセット入力により、診断オプションと制御オプションが強化
電子ロックで電流値の意図しない設定変更に対する信頼性の高い保護
信号機の色の状態LEDにより、動作状態の瞬間的な判定が可能