M8ねじ山付きの完全に成形された分岐に加えて、アプリケーションに応じて、M12金属製またはプラスチック製ねじ山付きの分岐もご利用いただけます。さまざまな仕様のマスタケーブル接続が利用可能です。
センサ/アクチュエータボックス用のPush-inスプリング接続式コネクタ内蔵のコネクタフード、M12 push-pullメスコネクタ/M12メスコネクタ付き、4、6、8スロットに対応
分岐ボックスを使って現場ですばやく明確に配線します。分岐ボックスは、複数のケーブルをコントローラに接続されている1本のマスターケーブルにまとめます。状態表示用インジケータにより、多数の信号の概要が把握できます。
センサ/アクチュエータボックス用のPush-inスプリング接続式コネクタ内蔵のコネクタフード、M12 push-pullメスコネクタ/M12メスコネクタ付き、4、6、8スロットに対応
コネクタフード、 アプリケーション: センサ/アクチュエータボックス、 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製、 スロット数: 6、 スロット割当て: シングル、 状態表示: なし; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続 180°、 PUR/PVC、 導体の長さ: 10 m、 シールド: なし
分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、拡張要件、 接続方式: M12メスコネクタ 金属製、 スロット数: 8、 極数: 5、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: 背面プラグインスプリング式 270°、 シールド: なし
分岐ボックス、 接続方式: QUICKON、 0.14 mm2 ... 0.5 mm2、 スロット数: 4、 極数: 5、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: プッシュイン式 180°、 シールド: なし、 5線接続時は最大0.5 mm2まで接続可能
分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M12 PUSH-PULLメスコネクタ / M12メスコネクタ、 スロット数: 4、 極数: 5、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: M23プラグイン接続(標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式) 90°、 シールド: なし
分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M12 PUSH-PULLメスコネクタ / M12メスコネクタ、 スロット数: 8、 極数: 5、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: M23プラグイン接続(標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式) 90°、 シールド: なし
分岐ボックス用ソケット、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M8ソケット 金属製、 スロット数: 6、 極数: 3、 キーイング: A、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: プラグ式マスターケーブル接続、 シールド: なし
分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製、 スロット数: 6、 極数: 5、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: M23プラグ接続 180°、 シールド: なし
コネクタフード、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M8ソケット 金属製、 スロット数: 8、 極数: 3、 スロット割当て: シングル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: プラグインPush-inスプリング接続方式 180°、 シールド: なし
分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M8ソケット 金属製、 スロット数: 4、 極数: 3、 キーイング: A、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: プラグインPush-inスプリング接続方式 180°、 シールド: なし
屋外で機械類に使用する分岐ボックス
分散接続テクノロジでは、パッシブ分岐システムがI/O機器をPLCに接続します。フエニックス・コンタクトは、あらゆる需要に合わせて特別にオーダーメイドされた一連のセンサ/アクチュエータボックスを提供しています。例として、マスタケーブル用の異なるねじサイズやさまざまな接続テクノロジや、一般的に産業環境で見られる仕様範囲を超える製品まであります。
M12 push-pull分岐ボックスによる一貫して工具不要な取付け
M12 push-pull分岐ボックスは、一貫した工具不要の直感的に分かる取付けが特徴です。マスターケーブルとM12コネクタは、便利で安全に直接接続することができます。これにより、大幅な時間短縮と安全なケーブル配線を確保しています。
M8ねじ山付きの完全に成形された分岐に加えて、アプリケーションに応じて、M12金属製またはプラスチック製ねじ山付きの分岐もご利用いただけます。さまざまな仕様のマスタケーブル接続が利用可能です。
時間とコネクタを節約します。QUICKON IDC圧接式接続により、絶縁体を剥がすことなく、片側フリーエンドを直接分配器に接続することができます。
完全に成形された分岐は、プリント基板を腐食性の影響からも包括的に保護します。
Y分岐の使用により、最大2つの信号をスロット毎に接続可能です。これによりシステム内の省スペースを実現でき、ケーブル配線コストも削減することができます。
セルフ組立式M12 push-pull分岐ボックスには、ラッチ固定式のプラグイン可能なカバー接続が備わっています。カバーはねじ不要で分岐ボックスソケットに簡単に押し込むことができます。固定クリップにより確実に固定することができます。コネクタフードも、交換が必要な場合は工具不要で取り外せます。固定クリップを指で前に押すだけで、ロック機構が開放されます。
360°シールド付きのセンサ/アクチュエータボックス、ケーブル、コネクタを使用して、EMCに不可欠なアプリケーションでも信号を確実に伝送できます。
屋外のM12配線は常に厳しい条件にさらされています。具体的には紫外線、オゾン汚染、酷暑、極寒、急激な温度変化です。またケーブル配線は、強いジェット水耐性、各種のオイルに対する耐油性、耐振動性、耐衝撃性も必要です。
高品質の部材を使用しているため、屋外アプリケーション用M12ケーブル配線は、腐食や極端な環境等に対応できます。
食品業界はコンポーネントや材料に対して、保護等級、耐腐食性、衛生に厳しい条件を課しています。フエニックス・コンタクトは、この分野のアプリケーションに対応する幅広いソリューションを提供しています。 特殊なハイジェニック設計で、分岐ボックスは非常に簡単に清掃でき、ステンレスが包括的な腐食保護を確保します。