SACB-8/16-L-C SCO OTB
-
分岐ボックス
1437232
分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、拡張要件、 接続方式: M12メスコネクタ 金属製、 スロット数: 8、 極数: 5、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: 背面プラグインスプリング式 270°、 シールド: なし
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
| アプリケーションノート | 未使用のスロットは試運転前に塞いでください。適切なシール用品は「アクセサリ」にあります。 |
| アプリケーション | 標準、拡張要件 |
| 極数 | 5 |
| スロット数 | 8 |
| キーイング | A |
| LED | はい |
| ローカル診断 | |
| 監視対象機能 | 電源 |
| 光学表示 | 緑色LED |
| 最大動作電圧Umax | 30 V DC |
| ローカル診断 | 電源 緑色LED |
| 状態表示I/O 黄色のLED | |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 定格電流、合計 | 8 A |
| 各パスの最大定格電流 | 2 A |
| スロットあたり電流容量 | 4 A |
| 電線接続 | |
| センサ/アクチュエータ接続システム | M12メスコネクタ |
| 電線断面積 柔軟な信号ライン | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 電線断面積 柔軟な電源 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 電線断面積AWG 柔軟な信号ライン | 26 ... 16 |
| 電線断面積AWG 柔軟な電源 | 26 ... 16 |
| 剥き線長さ 信号ライン | 9 mm |
| 締付けトルクスロットセンサ/アクチュエータケーブル | 0.4 Nm |
| ハウジングを固定する取付けねじの締付けトルク | 0.5 Nm |
| ピンアサイン | |
| スロット/極 = ケーブル色または接続 | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-8 / 5 (PE) = PE | |
| 状態表示あり | あり |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 28 mm |
| 長さ | 159 mm |
| 部材 ねじスリーブ | 亜鉛ダイカスト |
| 部材 ハウジング | PBT |
| 部材 モールドコンパウンド | PUR |
| シーリング材 Oリング | NBR |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | 金メッキ |
| コンタクトキャリア材質 | PA |
| コンタクトの材質、マスターケーブル側 | 銅合金 |
| コンタクトキャリアの材質、マスターケーブル側 | PA |
| コンタクト表面の材質、マスターケーブル側 | スズメッキ |
| 接続方法 | 背面プラグインスプリング式 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP54 (シールド対応の取付け穴) |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -30 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -30 °C ... 90 °C |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1437232 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF3CCE |
| GTIN | 4046356455626 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 393.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 362.3 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
UC-EM (17,5X9) - スナップ式マーキング 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - スナップ式マーキング 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - スナップ式マーキング 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - スナップ式マーキング 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - スナップ式マーキング 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - スナップ式マーキング 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - スナップ式マーキング 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - スナップ式マーキング 0801576
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
特長
モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
背面のマスター接続で簡単にPLCシステム配線