SACB-8/16-M23 P12 - 分岐ボックス
1491749

分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M12 PUSH-PULLメスコネクタ / M12メスコネクタ、 スロット数: 8、 極数: 5、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: M23プラグイン接続(標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式) 90°、 シールド: なし

製品の詳細









特長

モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
IEC 61076-2-010に準拠したプッシュプル高速嵌合方式によるコネクタの迅速かつ安全な取付け
省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス