SAC-5P-P12MS/ 5,0-PUR - センサ/アクチュエータケーブル
1395709

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 プッシュプル、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m

製品の詳細









互換性のある製品


特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
プッシュプル高速嵌合の設置で時間を短縮