SACC-P12MS-4PL-CM M
-
コネクタ
1438146
コネクタ、ユニバーサル、4-極、非シールド対応、プラグ ストレート M12 Push-Pull、キーイング: A、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: プラスチック製、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
時間を節約できるプッシュロック(Push-Lock)接続:コンタクトレバーを開くことにより、工具を使用せずに電線を接続・切断
直感的に分かる接続:コンタクトレバーの色分けと数字マーキングにより個別のリッツ線を簡単に割当て
Push-inテクノロジ内蔵:シンプルな直接挿入で、簡単に事前処理済みの単線を配線することができます。
耐衝撃性および耐振動性のある接続:実績のあるスプリング式テクノロジにより、安全で確実な接続を保証
プッシュプル高速嵌合の設置で時間を短縮