PTFIX 18X2,5 BU-EX
-
分岐ブロック
1221422
分岐ブロック、 Ex e認証済みベース端子台、 取付けタイプ: DINレールアダプタにスナップ止め、 フランジで直接取付け、 電線中継、 色: 青
製品の詳細
| 動作時の注記 | ブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジが可能です、対応するプラグインブリッジについては、アクセサリをご参照ください |
| 製品の種類 | 分岐端子台 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 定格データ(ATEX/IECEx) | |
| 表示記号 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| 動作温度範囲 | -60 °C ... 110 °C |
| Ex認証済みアクセサリ | 3274054 PTFIX-NS35 |
| 3274056 PTFIX-NS35A | |
| 3274057 PTFIX-NS35A-FIX | |
| 3274058 PTFIX-NS15A | |
| 3274059 PTFIX-NS15A-FIX | |
| 3274060 PTFIX-F | |
| 3022263 CLIPFIX 15 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| ブリッジのリスト | プラグインブリッジ / FBS 2-5 / 3030161 |
| ブリッジデータ | 23 A (2.5 mm²) |
| Ex温度上昇 | 40 K (22.5 A / 2.5 mm²) |
| DINレールへの取付け時の定格絶縁電圧 | 400 V |
| 取付け面への直付け時の定格絶縁電圧 | 400 V |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル 概要 | |
| DINレールへの取付け時の定格電圧 | 440 V |
| 取付け面への直付け時の定格電圧 | 440 V |
| 定格電流 | 22.5 A (2.5 mm²) |
| 最大負荷電流 | 27 A (4 mm²) |
| 接触抵抗 | 0.6 mΩ |
| Ex接続データ 概要 | |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 定格断面積 AWG | 14 |
| 電線接続容量(単線) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 26 ... 12 |
| 電線接続容量(撚線) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 26 ... 14 |
| 幅 | 46.9 mm |
| 高さ | 28.6 mm |
| 奥行き | 21.7 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 取付けタイプ | DINレールアダプタにスナップ止め |
| フランジで直接取付け | |
| 電線中継 |
| アイテム番号 | 1221422 |
| 梱包単位 | 8 pc |
| 最低注文数 | 8 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BEA115 |
| GTIN | 4063151305871 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 32.163 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 32.163 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBS 2-5 - プラグインブリッジ 3030161
-
FBS 2-5 BU - プラグインブリッジ 3036877
-
FBS 2-5 GY - プラグインブリッジ 3038969
-
PTFIX-NS35 - DINレールアダプタ 3274054
-
PTFIX-NS35A - DINレールアダプタ 3274056
-
PTFIX-NS35A-FIX - DINレールアダプタ 3274057
-
PTFIX-NS15A - DINレールアダプタ 3274058
-
PTFIX-NS15A-FIX - DINレールアダプタ 3274059
-
PTFIX-F - フランジ 3274060
-
KLM 2 - グループマーカーキャリア 0807575
-
KLM 3-L - グループマーカーキャリア 0814788
-
CEC 2,5 - フィラープラグ 3062757
-
PTFIX 2,5-RZ - 取付けアダプタ 1632417
-
PAI-4-N GY - テストアダプタ 3032871
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 絶縁スリーブ 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 絶縁スリーブ 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 絶縁スリーブ 3002869
-
TML (EX3,8)R - マーキングシート 0801837
-
TML (104X3,8)R - マーキングシート 0801833
-
TML (104X2,8)R - マーキングシート 0801832
-
TML (EX2,8)R - マーキングシート 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - マーキングカード 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - マーキングカード 8199989
-
US-TML (104X3,8) - 端子台マーキング 0830768
-
US-TML (104X2,8) - 端子台マーキング 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - マーキングカード 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - マーキングカード 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - ラベル 1092026
-
MPS-MT SN - テストプラグ 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
特長
Ex e認証済み
DINレール取付けや直接取付けまたはシール式取付けで柔軟に使用可能
11色の異なるバリエーションで明確な配線
工具を使用しないプッシュイン式の直接接続テクノロジで、電線接続の時間を短縮
横置き取付けで、DINレール上で最大50%の省スペースを実現
すぐに取付け可能でブリッジ不要の分岐ブロックにより最大80%の時間を節減