HC-CIF-B24-BFWD-FH-AL - DINレール取付けフレーム
1404212

HEAVYCON DINレール取付けフレーム、下部にダブルロッキングラッチ、ダブルロッキングラッチなしスリーブハウジングまたはHC-CIF...HFFD..上部用、タイプB24コンタクトインサート用、NS35/7,5 DINレール用

製品の詳細








互換性のある製品



特長

安定した金属製
底なし、プリアッセンブリケーブルハーネス使用可能
脱落防止PEで多少ずれていても安全