HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL
-
DINレール取付けフレーム
1404215
HEAVYCON DINレール取付けフレーム、上部にダブルロッキングラッチ、ダブルロッキングラッチ付き下部HC-CIF...BFWD..またはHC-CIF...BFFD..下部用、タイプB6コンタクトインサート2点用、3 mm六角ヘッド付きM4ねじ、NS35/7,5 DINレール用
製品の詳細
互換性のある製品
特長
安定した金属製
底なし、プリアッセンブリケーブルハーネス使用可能
脱落防止PEで多少ずれていても安全