SACCBP-FS-17CON-M16/2,0-PVCSCOX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1239770

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、17-極、PVC/PVC、黒 RAL 9005、シールド対応、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 2 m、 0.14 mm2、 PVC黒、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
最適な締付け強度でケーブル側にシール
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続