丸型コネクタ
SACC-M16-SEALING PLUG SETX - ねじプラグ
SACC-M16-SEALING PLUG SETX
-
ねじプラグ
1239800
ねじプラグ、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
ロックナットは同梱されています
製品特性
製品の種類
ケーブルねじグランド用プラグ
ねじ種類
M16
接続データ
締付けトルク
0.4 Nm
材料仕様
シーリング材
NBR
ハウジングの材質
CuZn
ハウジング表面材質
Ni
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67 (設置時)
IP65 (設置時)
IP67、ネジ接続時
取付け
取付けタイプ
背面取付け (M16 x 1,5)
販売用データ
アイテム番号
1239800
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABQZBA
GTIN
4063151425579
1個あたりの重量(梱包を含む)
12.85 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
12.54 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
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
よく検索される
圧接接続式IDCコネクタ(IP65)
M12オス
丸型コネクタ、12極
M12オス、17極
M12オス、12極
丸型コネクタ、5極
M12オス、4極
丸型コネクタ、4極
M12オス、3極
丸型コネクタ、3極
M12オス、8極
丸型コネクタ、8極
丸型コネクタ、7極
M12オス、6極
丸型コネクタ、6極
製品 ヘルプ