SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1436550

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、4-極、ソケット、 エルボー、 M12-SPEEDCON、D-キーイング、スルーホールリフローはんだ付けおよびフローはんだ付け、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細









互換性のある製品