SACC-DSI-MSD-4CON-M12-SCO SH - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1552984

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、4-極、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、D-キーイング、フローはんだ付け、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プリント基板に簡単にアッセンブリ:ウェーブはんだ付け用一体型コネクタ
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
SPEEDCON高速嵌合方式で配線時間を短縮
高い伝送信頼性:オプションのシールド接点でハウジングにシールド接続。