SACC-DSI-M12MSL4FE-M16XL/0,5GRX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1238572

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、5-極、ピン、 ストレート、 M12、L-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 2.50 mm2、 TPEばら線、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細









互換性のある製品


特長

すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続
SPEEDCON高速嵌合方式で配線時間を短縮