cULus認証済み
認証ID: E468743-20180113定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 16 A |
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、電源、4-極、ピン、 ストレート、 M12、L-キーイング、フローはんだ付け、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 16 A |