CBMC E4 24DC/1-4A S-R-C - 電子式サーキットブレーカ
1103876

事前設定可能な電子式マルチサーキットブレーカ、過負荷時および短絡時に24 V DCの負荷4点を保護用。状態出力、リセット、設定した定格電流の電子式ロック付き DINレールへの取付け用

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクトなデザインと個別調整用オプションで、再配置なしで簡単な機器交換
回路は、押しボタンスイッチとして使用出来るLEDボタンひとつを使って工具を使用せずに調整することができます。
事前設定可能 – ご使用のシステムの特定要件を満たす機器保護用
組込みステータス出力とリセット入力により、診断オプションと制御オプションが強化
追加の内部出力ヒューズを使用して、ケーブル、センサならびにNECクラス2回路を最適に保護
電子ロックで電流値の意図しない設定変更に対する信頼性の高い保護