CBMC E4 24DC/1-10A IOL - 電子式サーキットブレーカ
2910411

IO-Linkインターフェース付き電子式マルチサーキットブレーカ、24 V DCの負荷4点の過負荷保護、短絡保護用 設定した定格電流の電子式ロック付き DINレールに取付け

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

幅広い診断機能により、システムの透明性が高い
ご使用のIO-Linkインフラへの組込みにより、世界的に機器へのアクセスが可能
インターロックにより、安全にロック
インターフェースにより通常の定期保守を便利に実行可能なため、保守をより効率よく計画できます。
正確なエラーの分類と記録により、便利なエラー診断
機器はIO-Linkインターフェース接続なしでも完全に機能するため、自律運転