DINレール用DC/ACインバータ

DC/ACインバータ

新しいQUINT POWERシリーズDC/ACインバータは、直流を交流に変換します。このコンパクトな変圧器により、DCアプリケーションで交流を生成するソリューションを提供しています。

特長

  • 信号端子台からのAC出力電圧の手動選択により、世界中で使用可能
  • 出力側に純正弦波
  • 例えば、産業用PCに接続するためのUSBインターフェース
  • さまざまなアプリケーション向けの並列接続
  • コンパクトな設計で省スペース

同期出力の並列接続

インバータにより、2つの機器を並列接続することができます。これにより停電時のシステムの動作安全性を向上(冗長性)、またはパフォーマンス向上の機会を利用することができます。出力はインバータを使用して倍増させることができます。
2つのDC/ACインバータ間の通信は、両方の動作モードにおいて位相関係が同期します。

QUINT DC/ACインバータの並列接続

QUINT DC/ACインバータの並列接続

ドライブアプリケーション用三相グリッド

三相グリッドを作成するには、3台のインバータを並列に接続します。3つのDC/ACインバータは互いに通信できるため、120度の位相シフトがリアルタイムで同期されます。これにより、三相ドライブの動作も可能になりました。

QUINT DC/ACインバータの三相グリッド

QUINT DC/ACインバータの三相グリッド