有用な情報
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
DC/ACインバータ
RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL - アダプタ
RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL
-
アダプタ
1205351
並列に接続された3つのメスコネクタと、オプションの機能接地によるパッシブなRJ45分配器
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アダプタ
インターフェース
インターフェースの数
3
接続方式
RJ45
伝送手段
CAT 2 (Twisted-Pair)
トポロジ
スター型
伝送距離
2.4 m
寸法
製品寸法
幅
50 mm
高さ
128 mm
奥行き
52 mm
奥行き (機器の奥行き(DINレール取付け))
49 mm (機器の奥行き(DINレール取付け))
材料仕様
UL 94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 55 °C
最大高度
4000 m
販売用データ
アイテム番号
1205351
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CMIIZ9
GTIN
4063151272364
1個あたりの重量(梱包を含む)
120.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
100 g
関税率
85176200
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19170112
ECLASS-15.0
19170112
ETIM
ETIM 10.0
EC001128
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43223300
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
アクセサリ
NBC-R4AC/1,0-93E/R4AC
-
ネットワークケーブル
1408933
UM-PRO MOUNT BK
-
取付けフランジ
2200171
UM-PRO PE CONTACT L1
-
機能接地コンタクト
2200161
製品 ヘルプ