QUINT POWERシリーズのDC/ACインバータにより、DCアプリケーションで交流を生成するためのコンパクトなソリューションを提供します。常に高品質で、純正弦波と電流を送ります。インバータは、電圧の影響を受けやすい負荷にも問題なく確実に給電します。
QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB
-
DC/ACインバータ
1067325
製品の詳細
入力電圧 | 24 V DC |
DC入力電圧範囲 | 20 V DC ... 30 V DC |
消費電流 | 通常 23 A |
最大 28 A |
効率 | > 86 % (120 V AC) |
> 87 % (AC 230 V) | |
出力電圧 | 120 V AC ±2 % (100 V AC / 6 A...130 V AC / 4,6 A) |
230 V AC ±2 % (200 V AC / 3 A...240 V / 2,5 A) | |
出力電圧の形式 | 純正弦波 |
定格出力電流(IN) | 5 A (120 V AC) |
2.6 A (230 V AC) | |
最大無負荷電力損失 | 通常 21 W (120 V AC) |
通常 21 W (230 V AC) | |
最大電力損失、定格負荷 | 通常 72 W (120 V AC) |
通常 66 W (230 V AC) | |
定格出力周波数 | 60 Hz 50 Hz ±0,5 % |
ディレーティング | 50 °C ... 60 °C (2.5 %/K) |
皮相電力 | 600 VA |
実際の電力 | 480 W |
力率(cosφ) | 0.8 |
波高率 | 2.8 |
全高調波歪率(THD) | < 3 % (線形負荷) |
< 8 % (非線形負荷) | |
並列接続 | はい |
最大 3 | |
直列接続 | なし |
許容負荷 電源動作 | 105 % (常時) |
120 % ... 150 % (20秒/5秒、その後シャットダウン) | |
電子的に電流制限 | > 2.5 x IN (> 200 ms) |
入力 | |
極 | 1.x |
電線接続 | |
接続方式 | ネジ接続 |
単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
撚線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 4 mm² |
撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.2 mm² ... 4 mm² |
単線(AWG) | 30 ... 10 |
剥き線長さ | 8 mm |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
出力 | |
極 | 2.x |
電線接続 | |
接続方式 | ネジ接続 |
単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
撚線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 4 mm² |
撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.2 mm² ... 4 mm² |
単線(AWG) | 30 ... 10 |
剥き線長さ | 8 mm |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
信号 | |
極 | 3.x |
電線接続 | |
接続方式 | ネジ接続 |
単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
単線(AWG) | 30 ... 12 |
剥き線長さ | 8 mm |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
インターフェース | USB (Modbus/RTU) |
インターフェースの数 | 1 |
接続方式 | MINI-USBタイプB |
接続マーク | 5.1 |
ロッキング | ねじ |
伝送手段 | USB 2.0 |
特長 | ロック可能 |
最大ケーブル長 | 3 m |
電気的絶縁 | あり |
インターフェース | Parallel Port |
インターフェースの数 | 1 |
接続方式 | RJ45 |
接続マーク | 5.2 |
ロッキング | ロッキングクリップ |
電気的絶縁 | あり |
信号入力 Start | |
接続マーキング | 3.6 |
信号割当て | Start 230V |
低信号 | < 2.7 kΩでSGndに接続 |
高信号 | オープン(起動とSGnd間で> 200kΩ) |
信号入力 Start | |
接続マーキング | 3.7 |
信号割当て | Start 120V |
低信号 | < 2.7 kΩでSGndに接続 |
高信号 | オープン(起動とSGnd間で> 200kΩ) |
信号入力 Remote | |
接続マーキング | 3.8 |
信号割当て | Remote |
低信号 | < 2.7 kΩでSGndに接続 |
高信号 | オープン(リモートとSGnd間で> 35 kΩ) |
信号出力 AC OK | |
接続マーキング | 3.2 |
信号割当て | AC OK |
信号方式の種類 | LED(緑) |
スイッチング出力 | トランジスタ出力、アクティブ |
出力電圧 | 24 V |
定負荷電流 | ≤ 20 mA |
LED状態インジケータ | 緑 |
信号出力 DC OK | |
接続マーキング | 3.3 |
信号割当て | DC OK |
スイッチング出力 | トランジスタ出力、アクティブ |
出力電圧 | 24 V |
定負荷電流 | ≤ 20 mA |
LED状態インジケータ | 緑 |
信号出力 Alarm | |
接続マーキング | 3.1 |
信号割当て | 警報 |
信号方式の種類 | LED赤 |
スイッチング出力 | トランジスタ出力、アクティブ |
出力電圧 | 24 V |
定負荷電流 | ≤ 20 mA |
LED状態インジケータ | 赤 |
信号出力 P > PN | |
接続マーキング | 3.4 |
信号割当て | P>Pn |
スイッチング出力 | トランジスタ出力、アクティブ |
定負荷電流 | ≤ 20 mA |
LED状態インジケータ | 緑 |
信号出力 Parallel run | |
接続マーキング | 3.5 |
信号割当て | Parallel run |
スイッチング出力 | トランジスタ出力、アクティブ |
定負荷電流 | ≤ 20 mA |
信号接地SGnd | |
接続マーキング | 3.9 |
機能 | 信号接地 |
基準電位 | 信号入力および出力用 |
相の数 | 1 |
製品ライン | DC/ACインバータ |
製品シリーズ | QUINT INVERTER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 532525 h (40 °C) |
絶縁特性 | |
保護クラス | I |
汚染度 | 2 |
製品寸法 | |
幅 | 180 mm |
高さ | 130 mm |
奥行き | 125 mm |
取付け寸法 | |
設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
取付けタイプ | DINレール取付け |
ハウジング材質 | 金属製 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 3000 m (> 2000 m: 0,6 % / 100 m) |
最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % |
衝撃 | 全方向で20g、(EN 60068-2-27) |
振動(動作) | 5 Hz ... 100 Hz、0.7g (EN 60068-2-6) |
過電圧カテゴリ | |
EN 61010-2-201 | II |
UL | |
表示記号 | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
UL | |
表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
放射干渉 | EN 61000-6-3準拠のノイズ輻射 |
ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2に準拠の耐性 |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
静電気放電 | |
接触放電 | ± 6 kV |
空気中の放電 | ± 8 kV |
注釈 | 動作基準A |
高周波電磁界 | |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
高周波電磁界 | |
周波数範囲 | 80 MHz ... 6 GHz |
試験場の強度 | 10 V/m |
注釈 | 動作基準A |
高速過渡現象(バースト) | |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
高速過渡現象(バースト) | |
入力 | ± 2 kV |
出力 | ± 2 kV |
信号 | ± 2 kV |
± 2 kV (USB) | |
注釈 | 動作基準A(BはUSB用) |
サージ電圧負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
サージ電圧負荷(サージ) | |
入力 | ± 1 kV (同期) |
± 2 kV (非対称) | |
出力 | ± 2 kV (同期) |
± 4 kV (非対称) | |
信号 | 1 kV (非対称) |
注釈 | 動作基準A |
伝導妨害 | |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
伝導妨害 | |
周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
信号 | 10 V |
注釈 | 動作基準A |
電源周波磁場 | |
標準/規則 | EN 61000-4-8 |
周波数 | 50 Hz |
60 Hz | |
信号 | 30 A/m |
注釈 | 動作基準A |
基準 | |
動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
アイテム番号 | 1067325 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CMII45 |
GTIN | 4055626737003 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 2,834 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,525 g |
関税率 | 85044085 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001747 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32121700 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 0ca010f8-3c23-4d21-b5d9-0cb3d1a696c5 |
互換性のある製品
特長
信号端子台からのAC出力電圧の手動選択により、世界中で使用可能
出力側に純正弦波
例えば産業用PCに接続するためのUSBインターフェース
さまざまなアプリケーション用に並列切替え可能
コンパクトな設計で省スペース