CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - D-SUB圧着コンタクト
1418789

D-SUB圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 0.76 mm、 定格電流: 3 A、 電線断面積: 0.08 mm2 ... 0.34 mm2、 AWG 28...22 、 コンタクト材質: 金属製

製品の詳細








互換性のある製品



特長

高品質
それぞれのアプリケーションに対応するさまざまな接続方式
マシン型コンタクト