SUBCON-PLUS-PROFIB/PG
-
D-SUBバスコネクタ
2744403
D-SUBコネクタ、9極、ピン、35度のケーブル挿入口、バスシステム:最大12 MbpsのPROFIBUS DP、プログラミング装置接続用PG D-SUBソケット付き、終端抵抗はスライドスイッチで切替え可能、ピンアサイン:3、5、6、8;スプリングケージ接続式端子台
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品の種類 | データプラグ |
| MTTF | 6706 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 1817 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 155 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| ピンアサイン | 3, 5, 6, 8 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.025 W |
| 定格電圧UN | 5 V |
| 標準規格 IN | 100 mA |
| 通信媒体 | 銅 |
| D-SUB接続 | |
| 接続方法 | D-SUBコネクタ |
| プリント基板接続 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 9 mm |
| 最小電線径(単線) | 0.12 mm² |
| 最大電線径(単線) | 0.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、単線AWG最小サイズ | 26 |
| 単線/接続ポイント、単線AWG最大サイズ | 20 |
| プログラミング接続 | |
| 接続方法 | D-SUBソケット |
| バスシステム | PROFIBUS DP |
| 信号 | PROFIBUS |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 16 mm |
| 高さ | 49.5 mm |
| 長さ | 60 mm |
| 色 (ハウジング) | 白のアルミニウム製 (RAL 9006) |
| 部材 (ハウジング) | ABS (金属めっき) |
| ケーブル外径 | 7.6 mm ... 8.4 mm (入力バスライン) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 200 |
| 固定ネジ | 4-40 UNC |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 運転: 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 運転: 15g、11 ms間隔、半正弦衝撃波 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP40 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | PxCIF15ATEX2744348X |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| UKEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | PxCIMA22UKEX2744348X |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VDMA 24364:2018-05 |
| アイテム番号 | 2744403 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC531 |
| GTIN | 4017918819453 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 46.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 43.2 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | b1e097ff-71fd-4eb9-b0ae-6379ed498b85 |
互換性のある製品
-
QUICK WIREFOX 6 - 剥き線工具 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - 剥き線工具 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - バスシステムケーブル 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - ドライバ 1204504
-
SZK PH1 VDE - ドライバ 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUBバスコネクタ 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUBバスコネクタ 2313685
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 終端抵抗 2702636