cULus認証済み
認証ID: E118976-20080903定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 16 A | - 14 |
ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ
電源用コネクタ、 保護等級: IP65/IP67、 極数: 5、 部材: 金属製、 接続方式: スプリング接続方式、 電線断面積: AWG 18- 13、 ケーブル引込口: ストレート、 ユニバーサル
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 16 A | - 14 |