PC WORX SRT - コントローラ
2701680

このソフトウェアPLCにより、あらゆる制御タスクを扱うことができるようになりました。PROFINETまたはModbus/TCP経由でプロセスを指定通りに制御します。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

内蔵WebサーバはWebVisitにより表示
AX OPCサーバを使ったOPCサポート
FTPサーバ
Valueline産業用PCに簡単にインストール
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQLなど
組込みPROFINET IOコントローラとPROFINET装置
PC Worxでのエンジニアリング(IEC 61131-3)