PC WORX PRO LIC - プログラミングソフトウェア
2985385

PCベースのオートメーションソリューション用ソフトウェアパッケージ、PC WORX PROライセンス、IEC 5種類の言語に対応、MSFCコンパイラ、最大128 KB入力および出力データ、バージョン固有のライセンスキー付き。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

すべてのフエニックス・コンタクト製Class 100コントローラの自由なプログラミング環境
IEC 61131準拠のプログラミングで操作が全世界で統一されている
総合的な標準ライブラリがあるのですばやいスタートアップとプログラミングが可能
組込みフィールドバスとネットワークコンフィグレーション
ファンクションブロックでアプリケーション固有の拡張が可能
組込みの診断機能とモニタリング
ドラッグ&ドロップを常にサポート
PROFINET、PROFIBUS、INTERBUS、Modbus TCPの設定とアドレス指定が組み込まれているため、ユーザーフレンドリーな機器操作
コントローラ実行時もプログラムの変更が可能
EPLAN、WinMOD、PLCopen XMLのオープンインターフェース
シミュレーション環境を組込み