VL2 PPC 3000
-
パネル型PC
2400498
Valueline® 産業用パネル型PC(PPC)、ファンレス設計、保護等級IP66、Intel® Core™ i3-4010Uプロセッサを搭載。RAM最大16 GB。大容量記憶装置のオプションには、HDDとSSDが含まれます。PCIまたはPCIeカード用のスロット1点がオプションとしてご利用可能です。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | パネル型PC |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| OS | OSなし |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| メモリ | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| データストレージ | データストレージなし |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 冷却 | パッシブ |
| PCIオプション1 | スロットなし |
| PCI | |
| PCI x4 | |
| RAIDシステム | RAIDシステムなし |
| 0, 1 | |
| スロット | PCI/PCIe optional |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| スクリーンの解像度 | 1366 x 768 ピクセル (WXGA)、 15.6" TFT; 18.5" TFT |
| 1920 x 1080 ピクセル (Full HD) | |
| タッチテクノロジ | 投影型容量式、10点タッチ制御 |
| ディスプレイ照明タイプ | LED |
| 輝度 | 300 cd/m² 通常時(調整可能) |
| MTBF | > 50000 h (構成により異なる) |
| カラースペクトラム | 1,670万色 |
| グラフィックカード | Intel® HDグラフィックス4400 |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC ±20 % |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| インターフェース | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| インターフェース(オプション) | オプションのインターフェースなし |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| イーサネットx2、オーディオ出力x1(3.5 mm)、オーディオ入力x1(3.5 mm) | |
| 監視出力 | 2x DisplayPort |
| ネットワーク | 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45 |
| LANチップセット | Intel® I210-AT |
| 取付け寸法 | |
| 幅 / 高さ / 取付け奥行き | 394.4 mm / 263.2 mm / (パネル口は15.6インチディスプレイ用) |
| 455 mm / 303.2 mm / (パネル口は18.5インチディスプレイ用) | |
| 522 mm / 344 mm / (パネル口は21.5インチディスプレイ用) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66(前面)、IP30(背面) |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 45 °C (HDDあり) |
| -20 °C ... 60 °C (SSDあり) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 15g、11 ms、 IEC 60068-2-27に準拠 |
| 振動(動作) | DIN EN 60068-2-6 |
| 取付けタイプ | 前面取付け |
| アイテム番号 | 2400498 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRBAAB |
| GTIN | 4055626141152 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 12,600 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 10,679 g |
| 関税率 | 84715000 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS-NO: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
互換性のある製品
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - メモリ 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - メモリ 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - メモリ 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - メモリ 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - アダプタ 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - アダプタ 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - バッファモジュール 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - パネル取付けフレームセット 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USBケーブル 1405578
-
VS-08-SD-F - 保護カバー 1652606
-
VL2 480 GB SSD KIT - メモリ 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - 接続ケーブル 2404774
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - メモリ 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - メモリ 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - メモリ 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - 冷却ユニット 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - アクセサリ 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - 取り外し可能なハードドライブトレイ 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - ソフトウェアパッケージ 1096119
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - パネル取付けフランジ 2403288
-
VISU+ IPC UPGRADE - 表示ソフトウェア 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1777992
特長
パネルPC(PPC)として構成可能
産業用アプリケーション向けファンレス設計
多様性がありエネルギー効率のよいIntel® Core™ i3プロセッサ
パネル PC(PPC):前面パネルはIP65、背面はIP20
取外しが簡単な回転式または固定式ハードドライブ、サイズ各種