DL PPC18.5M 7000 - パネル型PC
2400015

IP65完全対応、VESA搭載、LEDバックライトによる18.5インチLCDワイドスクリーンディスプレイおよび容量性マルチタッチタッチスクリーンを接続したファンレス産業用PC。高性能のIntel® i7プロセッサとコンフィグレーション可能なメモリ、大容量記憶装置、OSのオプション。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

最新の人間工学仕様
マルチタッチスクリーン
ワイドスクリーンディスプレイ
Intel® HDグラフィクス5000
VESA取付け
完全IP65
設定可能
ファンレス設計
LEDバックライト
メンテナンスが簡単
強力なIntel® Core™ i7プロセッサ
拡張温度設定