VL2 PPC 1000 - パネル型PC
2403047

Intel® Atom™ E3845プロセッサを搭載したファンレス設計のIP65のValueline®産業用パネル型PC(PPC)。RAM最大4 GB。大容量記憶装置のオプションには、HDDとSSDが含まれます。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

マルチタッチサポートで最新の操作コンセプト
部品に簡単に手が届きメンテナンスが簡単
産業用アプリケーション向けファンレス設計
ご使用のシステムを魅力的な産業仕様にアップグレード
産業用途に最適なガラス製の前面で堅牢で頑丈
パネルPC(PPC)として構成可能