VL2 PPC9 1000
-
パネル型PC
2403709
IP65のValueline® 産業用パネル型PC(PPC)、22.9 cm/9インチTFTディスプレイ、ファンレス設計、Intel® Atom™ E3845プロセッサを搭載。RAM最大4 GB。最大64 GBの大容量記憶装置のオプション。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | パネル型PC |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| OS | OSなし |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| メモリ | 4 GB DDR3 |
| データストレージ | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| 冷却 | パッシブ |
| スロット | 1x SD |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | 22.9 cm / 9"-TFT |
| スクリーンの解像度 | 800 x 480 ピクセル (WVGA) |
| タッチテクノロジ | 投影型容量式、4点タッチ制御 |
| ディスプレイ照明タイプ | LED |
| 輝度 | 400 cd/m² 通常時(調整可能) |
| MTBF | > 70000 h |
| カラースペクトラム | 1,670万色 |
| 読取り角度、左 | 85.00 ° |
| 読取り角度、右 | 85.00 ° |
| 読取り角度、上 | 85.00 ° |
| 読取り角度、下 | 85.00 ° |
| グラフィックカード | Intel® HDグラフィックス |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC ±20 % |
| 通常電流消費 | 1.4 A |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| インターフェース | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| インターフェース(オプション) | オプションのインターフェースなし |
| COM (RS-232)1点、COM (RS-485)1点、CAN2点 | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 監視出力 | 1x DisplayPort |
| ネットワーク | 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45 |
| LANチップセット | Intel® I210-AT |
| 外形寸法 | |
| 幅 / 高さ / 奥行き | 271 mm / 179 mm / 6 mm (前面プレート) |
| / / 88 mm | |
| / / 111 mm (オプションのインターフェースあり) | |
| 取付け寸法 | |
| 幅 / 高さ / 取付け奥行き | 261 mm / 169 mm / 105 mm (取付け穴) |
| 前面プレートの材質 | アルミニウム(天然陽極酸化処理、艶消し) |
| ハウジングの材質 | シートスチール製、亜鉛めっき加工、パウダーコート仕上げ(黒) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66(前面)、IP30(背面) |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 85 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 20 % ... 85 % (結露なし) |
| 衝撃 | DIN EN 60068-2-27 |
| 振動(動作) | EN 60068-2-6準拠で1g |
| 取付けタイプ | 前面取付け |
| アイテム番号 | 2403709 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRBAAB |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 3,007 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3,007 g |
| 関税率 | 84715000 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
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
DP TO VGA ADPTR - アダプタ 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - アダプタ 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - バッファモジュール 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - パネル取付けフレームセット 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USBケーブル 1405578
-
VS-08-SD-F - 保護カバー 1652606
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - メモリ 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - メモリ 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - メモリ 1054264
-
VISU+ IPC UPGRADE - 表示ソフトウェア 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1777992
特長
マルチタッチサポートで最新の操作コンセプト
部品に簡単に手が届きメンテナンスが簡単
産業用アプリケーション向けファンレス設計
ご使用のシステムを魅力的な産業仕様にアップグレード
産業用途に最適なガラス製の前面で堅牢で頑丈