フエニックス・コンタクトのコンフィグレーションオプション付き産業用コンピュータVValueline®。オプションはディスプレイ、データストレージ、RAM、CFast®スロット、取付け方式。
VL BPC 2000
-
ボックス型PC
2402759
IP20のValueline®産業用ボックス型PC(BPC)、ファンレス設計。省電力のIntel®クアッドコアのCeleron® N2930プロセッサ。RAM最大8 GB。大容量記憶装置のオプションには、CFast®、HDD、およびSSD形式が含まれます。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | ボックス型PC |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| OS | OSなし |
| Windows® 7 Professional, German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| メモリ | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| データストレージ | データストレージなし |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| CFast®, 4 GB | |
| CFast®, 8 GB | |
| 16 GB CFast®カード | |
| 32 GB CFast®カード | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 冷却 | パッシブ |
| PCIオプション1 | スロットなし |
| 2x PCI | |
| スロット | スロットなし |
| 2x PCI | |
| 光学式ドライブ | ドライブなし |
| ディスクドライブ | なし |
| ソフトウェアキーボード | 英語 |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | ディスプレイなし |
| スクリーンの解像度 | なし |
| タッチテクノロジ | タッチテクノロジなし |
| ディスプレイ照明タイプ | なし |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC (通常) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 電源 | 24 V DC ±20 % |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| インターフェース | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| 監視出力 | 1x DisplayPort |
| 1x VGA | |
| ネットワーク | 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45 |
| LANチップセット | Intel® I210-AT |
| 幅 | 265 mm |
| 高さ | 207 mm |
| 奥行き | 87 mm |
| 寸法のメモ | 構成により異なる |
| 外形寸法 | |
| 幅 / 高さ / 奥行き | 265 mm / 207 mm / 87 mm (構成により異なる) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (設定オプションにより動作温度が変わります。 詳しくはユーザーマニュアルをお読みください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 15g、11 msの衝撃、IEC 60068-2-27に準拠 |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-27 |
| 取付けタイプ | ラック取付け |
| 壁面取付け |
| アイテム番号 | 2402759 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRBAAA |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 5.32 kg |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5.32 kg |
| 関税率 | 84715000 |
| 生産国 | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (CAS-NO: N/A) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (CAS-NO: N/A) | |
| Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) | |
互換性のある製品
-
-
VL I7 320 GB HDD KIT - メモリ 2701012
-
VL I7 80 GB SSD KIT - メモリ 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - 取り外し可能なハードドライブトレイ 2701015
-
IPC 4 GB CFAST KIT - メモリ 2400168
-
IPC 8 GB CFAST KIT - メモリ 2400169
-
IPC 16 GB CFAST KIT - メモリ 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - メモリ 2402978
-
DP TO VGA ADPTR - アダプタ 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - アダプタ 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - 接続ケーブル 2404774
-
VL 2000/3000 150 GB SSD KIT - メモリ 1066260
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - メモリ 1066259
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - ソフトウェアパッケージ 1096118
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT - 取付けキット 2913160
-
VL WALL MOUNTING KIT - 取付けキット 2913161
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT/EXPANSION - 取付けキット 2913164
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1777992
特長
コンパクトで頑丈なハウジング
柔軟な取付けオプション
壁面、ラック
独立したMACアドレスの10/100/1000 Ethernetポートx2
USB 2.0または3.0ポート
RAM最大16 GB