DL PPC15 1000 - パネル型PC
2701665

IP65、VESAマウント対応、LEDバックライト15インチLCDディスプレイおよびシングルタッチ抵抗式タッチスクリーンを接続したファンレス産業用PC。エネルギー効率の良いIntel® Atom™プロセッサ。RAM 2 GB。HDD/SDDの大容量記憶装置オプション、OS指定可能。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







特長

メンテナンスが簡単
LEDバックライト
エネルギー効率のよいプロセッサ
最新の人間工学仕様
拡張温度設定
設定可能
完全IP65