HC-M-08-GBIT-CT-F-SH
-
コンタクトインサートモジュール
1353610
コンタクトインサートモジュール、極数: 8、 メス、 圧着端子接続式、 48 V、5 A、 0.08 mm2 ... 0.5 mm2、 アプリケーション: データ、 圧着式コンタクトなし、 モジュールフレームへのシールド伝送
製品の詳細
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| シリーズ | HC-M-08-GBIT |
| アプリケーション | データ |
| センサの種類 | Ethernet |
| 極数 | 8 |
| 接続プロファイル | 8 |
| コンタクト番号設定 | 1 - 8 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| モジュールスロット数 | 1 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| シールド用 | あり |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.08 mm² ... 0.5 mm² |
| 電線断面積AWG | 28 ... 20 |
| 芯線むき長 | 4.2 mm |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 26.35 mm |
| 高さ | 40.3 mm |
| 長さ | 13.9 mm |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 1 mm |
| 定格電圧(III/3) | 48 V |
| 定格サージ電圧 | 0.8 kV |
| 定格電流 | 5 A |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT6A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 標準/規則 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C (接点の加熱を含む) |
| アイテム番号 | 1353610 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ACE |
| GTIN | 4063151935795 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 51.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
HC-CST-MOD - キーイングエレメント 1636127
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB圧着コンタクト 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB圧着コンタクト 1418787
-
VS-94F/... - バスシステムケーブル 1416457
-
HC-M-B06-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182095
-
HC-M-08-GBIT-CT-M-SH - コンタクトインサートモジュール 1353603
-
CRIMPFOX-TC MP - デジタル表示付き圧着ペンチ 1212510