UL 認証
認証ID: E221474| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 5 A | - 20 | ||
コンタクトインサートモジュール、極数: 8、 ピン、 圧着端子接続式、 48 V、5 A、 0.08 mm2 ... 0.5 mm2、 ケーブル外径:4.5 mm ... 9 mm、 アプリケーション: データ、 圧着式コンタクトなし、 モジュールフレームへのシールド伝送
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 5 A | - 20 | ||