UCT-WMS 4,7 (12X5,5) OG - ワイヤマーキングスリーブ
0830210

ワイヤマーキングスリーブ、 シート、 橙、 ラベリングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 ケーブル径範囲: 2.5 ... 4.7 mm、 取付けタイプ: スライド、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 45、 テキストフィールドの高さ: 5.5 mm、 テキストフィールドの幅: 12 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

UCT-WMS ... UniCardのラインアップには電線に通すマーキングが含まれる
同一形式のシートで提供されたマーキングにTHERMOMARK CARDとBLUEMARK LEDですばやく簡単、正確に印字可能
シートには機能テキストを含むスペースがある
マーキングは複数行マーキングをサポート
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証