ケーブルマーキング

電線とケーブルのマーキング

制御盤とシステムの全体がわかるように使用する電線とケーブルを明確にマーキングします。電線およびケーブルマーキングで取付けとメンテナンスが簡単になり修繕時に役立ちます。さまざまな仕様と取付けタイプで、どのアプリケーションにも適したマーキングソリューションを提供します。

Go to Product Detail Page for item 0829276
US-WMT (10X4) VT - ケーブルマーカー
US-WMT (10X4) VT - ケーブルマーカー
0829276

ケーブルマーカー、 カード、 紫、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 ケーブル径範囲: 0.6 ... 7 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 112、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 0830210
UCT-WMS 4,7 (12X5,5) OG - ワイヤマーキングスリーブ
UCT-WMS 4,7 (12X5,5) OG - ワイヤマーキングスリーブ
0830210

ワイヤマーキングスリーブ、 シート、 橙、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 ケーブル径範囲: 2.5 ... 4.7 mm、 取付けタイプ: スライド、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 45、 テキストフィールドの高さ: 5.5 mm、 テキストフィールドの幅: 12 mm

特長

  • さまざまな取付け方法があり幅広いオプション
  • 屋内・屋外設備で使用できる各種素材により環境への高い適合性
  • 高品質:拭取りや傷に強い

ケーブルマーキングに適した取付けタイプが見つかります

電線およびケーブルマーキングソリューションはご指定の方法で取付け可能―フエニックス・コンタクトにはあらゆるアプリケーションに適したソリューションがあります。

クリップ止め用ケーブルマーキング

クリップ止め用ケーブルマーキング

クリップ止め用ケーブルマーキング

クリップ止め用ワイヤーマーキングには2つのマーキングエリアがあります。取り外すことはできず、いつでも確認できます。このマーキングは電線やケーブルを接続する前に手でクリップ止めします。

ねじ止め用ケーブルマーキング

ねじ止め用ケーブルマーキング

ねじ止め用ケーブルマーキング

マーカーを個別に電線に差し込むか結束バンドで固定します。カード式とロール式があります。

押し込み用ケーブルマーキング

押し込み用ケーブルマーキング

押し込み用ケーブルマーキング

また、キャリアシステムとしてマーキングカラーを使用して電線を装着することもできます。この場合は挿入ラベルにマーキングしてキャリアで保護します。後からマーキングすることもできます。

スライド式マーキングスリーブ

スライド式マーキングスリーブ

スライド式マーキングスリーブ

印字システムを使わずにその場で間違いなく簡単にマーキングしたい場合は、印字済みのスリーブを使います。特殊形状により、マーキングスリーブがねじれて絡まる心配はありません。

押し込み用収縮チューブ

押し込み用収縮チューブ

押し込み用収縮チューブ

低価格の収縮チューブはケーブルやワイヤから外れない最高のマーキングソリューションです。組立済みの収縮チューブとロール状の収縮チューブがあります。

貼り付け用ケーブルマーキング

貼り付け用ケーブルマーキング

貼り付け用ケーブルマーキング

ラベルはマーキングエリアと透明のフィルムで構成されています。フィルムは摩耗や汚れからマーキングを保護します。さまざまな形やサイズのラベルがあります。

結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング

結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング

結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング

標準の結束バンドを使い、ワイヤやケーブルの太さに関係なくマーキングすることができます。大きなマーキングエリアを利用することができ、包括的なマーキングに十分なスペースがあります。

1ステップで印字と貼付け
THERMOMARK E シリーズ

THERMOMARK E シリーズは制御盤製造の効率向上を保証:モジュール型システムは熱転写ロールプリンタとアプリケータで構成され、自動的にラベルを印字して、ケーブルやワイヤに貼り付けます。これらのプロセスの組合せにより、約60%の時間短縮を実現しています。

詳細をご覧ください
モジュール型システムTHERMOMARK E シリーズ