ワイヤマーキングスリーブ、大文字を横方向にマーキング: 文字、径5.0 ... 9.0 mmに適合、黄、 取付けタイプ: スライド
電線とケーブルのマーキング
制御盤とシステムの全体がわかるように使用する電線とケーブルを明確にマーキングします。電線およびケーブルマーキングで取付けとメンテナンスが簡単になり修繕時に役立ちます。さまざまな仕様と取付けタイプで、どのアプリケーションにも適したマーキングソリューションを提供します。
電線マーキング、 シート、 赤、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 ケーブル径範囲: 1.6 ... 2.1 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 40、 テキストフィールドの高さ: 3 mm、 テキストフィールドの幅: 12 mm
ワイヤマーキングスリーブ、大文字を横方向にマーキング: 文字、径3.0 ... 6.0 mmに適合、黄、 取付けタイプ: スライド
ワイヤマーキングスリーブ、大文字を横方向にマーキング: 文字、径3.0 ... 6.0 mmに適合、黄、 取付けタイプ: スライド
ワイヤマーキングスリーブ、大文字を横方向にマーキング: 文字、径1.4 ... 2.5 mmに適合、黄、 取付けタイプ: スライド
ワイヤマーキングスリーブ、大文字を横方向にマーキング: 文字、径5.0 ... 9.0 mmに適合、黄、 取付けタイプ: スライド
ワイヤマーキングスリーブ、大文字を横方向にマーキング: 文字、径8.5 ... 12.0 mmに適合、黄、 取付けタイプ: スライド
ワイヤマーキングスリーブ、大文字を横方向にマーキング: 文字、径5.0 ... 9.0 mmに適合、黄、 取付けタイプ: スライド
ワイヤマーキングスリーブ、大文字を横方向にマーキング: 文字、径8.5 ... 12.0 mmに適合、黄、 取付けタイプ: スライド
ワイヤマーキングスリーブ、大文字を横方向にマーキング: 文字、径3.0 ... 6.0 mmに適合、黄、 取付けタイプ: スライド
特長
- さまざまな取付け方法があり幅広いオプション
- 屋内・屋外設備で使用できる各種素材により環境への高い適合性
- 高品質:拭取りや傷に強い
ケーブルマーキングに適した取付けタイプが見つかります
電線およびケーブルマーキングソリューションはご指定の方法で取付け可能―フエニックス・コンタクトにはあらゆるアプリケーションに適したソリューションがあります。
クリップ止め用ケーブルマーキング
クリップ止め用ケーブルマーキング
クリップ止め用ワイヤーマーキングには2つのマーキングエリアがあります。取り外すことはできず、いつでも確認できます。このマーキングは電線やケーブルを接続する前に手でクリップ止めします。
ねじ止め用ケーブルマーキング
ねじ止め用ケーブルマーキング
マーカーを個別に電線に差し込むか結束バンドで固定します。カード式とロール式があります。
押し込み用ケーブルマーキング
押し込み用ケーブルマーキング
また、キャリアシステムとしてマーキングカラーを使用して電線を装着することもできます。この場合は挿入ラベルにマーキングしてキャリアで保護します。後からマーキングすることもできます。
スライド式マーキングスリーブ
スライド式マーキングスリーブ
印字システムを使わずにその場で間違いなく簡単にマーキングしたい場合は、印字済みのスリーブを使います。特殊形状により、マーキングスリーブがねじれて絡まる心配はありません。
押し込み用収縮チューブ
押し込み用収縮チューブ
低価格の収縮チューブはケーブルやワイヤから外れない最高のマーキングソリューションです。組立済みの収縮チューブとロール状の収縮チューブがあります。
貼り付け用ケーブルマーキング
貼り付け用ケーブルマーキング
ラベルはマーキングエリアと透明のフィルムで構成されています。フィルムは摩耗や汚れからマーキングを保護します。さまざまな形やサイズのラベルがあります。
結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング
結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング
標準の結束バンドを使い、ワイヤやケーブルの太さに関係なくマーキングすることができます。大きなマーキングエリアを利用することができ、包括的なマーキングに十分なスペースがあります。