電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 紫、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 1.3 ... 1.6 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 40
電線とケーブルのマーキング
制御盤とシステムの全体がわかるように使用する電線とケーブルを明確にマーキングします。電線およびケーブルマーキングで取付けとメンテナンスが簡単になり修繕時に役立ちます。さまざまな仕様と取付けタイプで、どのアプリケーションにも適したマーキングソリューションを提供します。
ケーブルマーカー、 オーダー印字: ラベリング、 赤、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 0.6 ... 50 mm、 取付けタイプ: ネジ止め
電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 橙、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 2.1 ... 2.9 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 40、 テキストフィールドの高さ: 3.5 mm、 テキストフィールドの幅: 21 mm
ケーブルマーカー、 オーダー印字: ケーブル単位、 黄、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 1.5 ... 35 mm、 取付けタイプ: 差込み
ケーブルマーカー、 オーダー印字: シート単位、 茶、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 7 mm、 個別ラベル数: 4
電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 紫、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 2.1 ... 2.9 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 40、 テキストフィールドの高さ: 3.5 mm、 テキストフィールドの幅: 12 mm
電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 紫、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 5 ... 7.5 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 6
ケーブルマーカー、 オーダー印字: ラベリング、 黄、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 1.5 ... 35 mm、 取付けタイプ: ネジ止め
ケーブルマーカー、 オーダー印字: シート単位、 紫、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 7 mm、 個別ラベル数: 4
ケーブルマーカー、 オーダー印字: ケーブル単位、 黄、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 0.6 ... 50 mm、 取付けタイプ: 差込み
特長
- さまざまな取付け方法があり幅広いオプション
- 屋内・屋外設備で使用できる各種素材により環境への高い適合性
- 高品質:拭取りや傷に強い
ケーブルマーキングに適した取付けタイプが見つかります
電線およびケーブルマーキングソリューションはご指定の方法で取付け可能―フエニックス・コンタクトにはあらゆるアプリケーションに適したソリューションがあります。
クリップ止め用ケーブルマーキング
クリップ止め用ケーブルマーキング
クリップ止め用ワイヤーマーキングには2つのマーキングエリアがあります。取り外すことはできず、いつでも確認できます。このマーキングは電線やケーブルを接続する前に手でクリップ止めします。
ねじ止め用ケーブルマーキング
ねじ止め用ケーブルマーキング
マーカーを個別に電線に差し込むか結束バンドで固定します。カード式とロール式があります。
押し込み用ケーブルマーキング
押し込み用ケーブルマーキング
また、キャリアシステムとしてマーキングカラーを使用して電線を装着することもできます。この場合は挿入ラベルにマーキングしてキャリアで保護します。後からマーキングすることもできます。
スライド式マーキングスリーブ
スライド式マーキングスリーブ
印字システムを使わずにその場で間違いなく簡単にマーキングしたい場合は、印字済みのスリーブを使います。特殊形状により、マーキングスリーブがねじれて絡まる心配はありません。
押し込み用収縮チューブ
押し込み用収縮チューブ
低価格の収縮チューブはケーブルやワイヤから外れない最高のマーキングソリューションです。組立済みの収縮チューブとロール状の収縮チューブがあります。
貼り付け用ケーブルマーキング
貼り付け用ケーブルマーキング
ラベルはマーキングエリアと透明のフィルムで構成されています。フィルムは摩耗や汚れからマーキングを保護します。さまざまな形やサイズのラベルがあります。
結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング
結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング
標準の結束バンドを使い、ワイヤやケーブルの太さに関係なくマーキングすることができます。大きなマーキングエリアを利用することができ、包括的なマーキングに十分なスペースがあります。