バスシステムケーブル、CANopen®、DeviceNet™、5-極、PUR ハロゲンフリー、銀色RAL 7001、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 0.3 m、コネクタシールドなし
あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応する通信用ケーブル
産業機器用の組立済み通信用ケーブルを使用して、あらゆる一般的なネットワークやバスシステムに対して最大40 Gbpsで安全かつ確実にデータを伝送します。幅広い仕様、コーディング、ピンアサインにより、一貫したソリューションを作成します。M8、M12、RJ45から、USB、HDMI、D-SUB、そして同軸接続や光ファイバ接続ならびにシングルペアイーサネット(SPE)用ケーブル配線にわたる製品ラインアップ。
バスシステムケーブル、PROFIBUS (12 Mbps)、2-極、PUR ハロゲンフリー、赤薄紫RAL 4001相当、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: B、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: B、ケーブル長: 10 m
バスシステムケーブル、CANopen®、DeviceNet™、5-極、PUR ハロゲンフリー、赤薄紫RAL 4001相当、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)
ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、4-極、PVC/PVC、緑RAL 6018、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、メス ストレート M12、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 10 m
ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、PUR ハロゲンフリー、ケーブルタイプ各種、水色RAL 5021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ エルボー M12、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)
バスシステムケーブル、PROFIBUS (12 Mbps)、2-極、PUR ハロゲンフリー、赤薄紫RAL 4001相当、シールド対応、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: B、ケーブル長: 10 m
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、ソケット、 ストレート、 M12、D-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 1 m、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、4-極、PUR ハロゲンフリー、緑RAL 6018、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP67、ケーブル長: 5 m
パッチケーブル、8-極、LSZH、グレー、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 5 m
パッチケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps) (100 Mbps)、4-極、PVC/PVC、緑RAL 6018、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ 上部 RJ45 / IP20、ケーブル長: 0.3 m
特長
- 全てのネットワークとバスシステムのサポートで幅広いアプリケーションに対応
- 最大40 Gbpsの高速データ伝送でシームレスな通信
- Advanced Shielding Technologyは、厳しい環境条件下でも、M8およびM12ケーブル配線ソリューション向けに、保護され信頼性の高いシールド接続を提供
- 堅牢なコネクタにより、産業環境で高い信頼性
新製品
独自の通信用ケーブルを設定
銅線または光ファイバベースの通信用ケーブルを、迅速かつ直感的に設定します。わずか数ステップで、コンフィグレータがご希望のソリューションを構成します。
通信用光ファイバケーブルの長さは、最大1,000 mまであります。片側フリーエンドとオスまたはメスコネクタ付きからお選びいただけます。さらに、複数の接続タイプ、保護等級、極数、ファイバタイプからお選びいただけます。
通信用銅線ケーブルには複数の接続があり、長さは最大100 mまであります。さらに、各種ケーブルタイプ、極数、伝送カテゴリ、信号タイプに基づいて、ソリューションを設定することができます。
IIoT通信向けのデータ伝送ケーブル配線ソリューション
銅線ベースのデータケーブル
実際の銅線ケーブル
複雑なオートメーションプロセスは大量のデータを高速で必要としており、伝送速度は高速化し続けています。高性能組立済みケーブルをご活用ください。長距離の低データ伝送速度向けソリューションから、最大10 Gbpsの高速ケーブル配線まで、お客様のオートメーションネットワーク向けの柔軟性の高いソリューションをご用意いたします。
-
最大10 Gbpsで将来性のある通信用ケーブル配線
-
ソケット、コネクタ、パッチケーブル向けの一貫した360°シールドコンセプト
-
全ての一般的なネットワークとバスシステム向け:EtherNet/IP™、イーサネット、VARAN、EtherCAT®、PROFINET、Sercos®、INTERBUS、PROFIBUS、CANopen®、DeviceNet™、CC-Link、ユニバーサルシリアルバス(USB)
-
IP20から最大IP69Kまでの環境での産業用途向けの堅牢なソリューション
-
スプリング式、ピアス式、またはIDC式接続を備えた現場で組立式コネクタと組合せ可能
銅線通信用ケーブル配線の詳細
アプリケーション分野にかかわらず、インフラ、建築、産業でも、焦点はプロセスオートメーションにあります。より多くの機器が常にネットワークに統合されています。データ量の増加と伝送速度の高速化により、ケーブル配線はますます複雑になっています。銅線通信用ケーブル配線は、ここで何十年にもわたる実績があります。
FOベースのデータケーブル
実際の光ファイバケーブル
高速伝送、低減衰、電磁干渉への耐性あり:光ファイバケーブルは、産業用システムおよびインフラアプリケーションの中でも最新の伝送媒体です。インターフェースを問わず、当社の幅広い製品ラインアップよりお客様のアプリケーションに最適なファイバタイプを選択することができます。
-
IP20およびIP65/IP67のコネクタおよびパッチケーブルソリューション
-
ピンコネクタパターンST、SC、SC-RJ、LC、F‑SMA、M12を備えた幅広い光ファイバコネクタ
-
POF、PCF、GOFファイバタイプ(マルチモートとシングルモード)
-
PCとAPC研磨の仕様
-
インテリジェントパワーグリッドのリアルタイムデータ伝送用M17 MPOシリーズのFO通信用コネクタ
-
POF(プラスチック光ファイバ):75 mまでの短距離伝送用、最大データ伝送速度は100 Mbps
-
PCF(プラスチッククラッドファイバ):500 mまでの中距離伝送用、最大データ伝送速度は1 Gbps
-
GOF(グラス光ファイバ)マルチモード:10 Gbpsで550 mまでの長距離伝送距離用
-
GOFシングルモード:50 kmまで、データ伝送速度は最大40 Gbps
光ファイバテクノロジの詳細
光ファイバケーブル経由のデータの光学伝送により、数kmにわたる最大40 Gbpsのデータ伝送速度が可能になります。このテクノロジの機能、特長、使用法の概要をご紹介します。