ネットワークとフィールドバスに対応するケーブルおよびラインの包括的なラインアップ

あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応する通信用ケーブル

産業機器用の組立済み通信用ケーブルを使用して、あらゆる一般的なネットワークやバスシステムに対して最大40 Gbpsで安全かつ確実にデータを伝送します。幅広い仕様、コーディング、ピンアサインにより、一貫したソリューションを作成します。M8、M12、RJ45から、USB、HDMI、D-SUB、そして同軸接続や光ファイバ接続ならびにシングルペアイーサネット(SPE)用ケーブル配線にわたる製品ラインアップ。

カスタマイズ可能
Go to Product Detail Page for item 1408628
NBC-M12MRD-R4RC-PN/.../... - ネットワークケーブル
NBC-M12MRD-R4RC-PN/.../... - ネットワークケーブル
1408628

ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、4-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ エルボー M12、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート RJ45 プッシュプル / IP67、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~85.0 m)

特長

  • 全てのネットワークとバスシステムのサポートで幅広いアプリケーションに対応
  • 最大40 Gbpsの高速データ伝送でシームレスな通信
  • Advanced Shielding Technologyは、厳しい環境条件下でも、M8およびM12ケーブル配線ソリューション向けに、保護され信頼性の高いシールド接続を提供
  • 堅牢なコネクタにより、産業環境で高い信頼性

新製品

イーサネットアプリケーション向けのM12 PUSH-PULL通信用コネクタ
RJ45カラーパッチケーブル

M12 PUSH-PULLネットワークケーブル

簡単で信頼性の高いデータ伝送

イーサネットアプリケーション向けの組立済みM12 push-pullコネクタにより、簡単で確実な高速データ伝送が実現します。ネットワークケーブルは高速で工具不要の設置が特長で、Advanced Shielding Technologyにより完全にシールドされています。

主な特長

  • M12 push-pullインナーロックおよびアウターロック
  • 8極、Xコーディング
  • イーサネットCAT6A、10 Gbps
  • ピンバージョンとソケットバージョン
  • ストレートおよびアングル型バージョン
  • Advanced Shielding Technologyによる360°シールド
  • PURハロゲンフリーケーブル
  • 保護等級:IP65/IP67

特長

  • 狭い場所でもすばやく確実な接続が可能で、ケーブル配線密度も向上
  • ねじ接続方式と比較して80%設置時間を短縮
  • 最大10 Gbpsの高速データ伝送でシームレスな通信
  • Advanced Shielding Technologyによる信頼性の高いシールド接続
  • IEC 61076-2-010準拠の標準化された製品シリーズは、高い将来性を確保

RJ45カラーパッチケーブル

制御盤内のアプリケーション用

フエニックス・コンタクトはRJ45 BUILDINGシリーズ向けのカラーパッチケーブルで、製品ラインアップを拡張しています。新たにホワイト、オレンジ、イエロー、レッド、バイオレット、グリーン、ブルー、ブラックの8色のケーブルをご利用いただけるため、CAT6Aアプリケーション用のカラーバリエーションが拡充。

主な特長

  • カラー:ホワイト、オレンジ、イエロー、レッド、バイオレット、グリーン、ブルー、ブラック
  • 最大10 Gbps(CAT6A)のデータ伝送
  • 長さ0.3~50 m
  • 組込み式固定クリップ保護

特長

  • オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
  • CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
  • 確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
  • 最大10 Gbps(CAT6A)の未来志向型の高速データ伝送
  • 360°シールドで理想的なEMC特性

通信用ケーブルを設定する人

独自の通信用ケーブルを設定

銅線または光ファイバベースの通信用ケーブルを、迅速かつ直感的に設定します。わずか数ステップで、コンフィグレータがご希望のソリューションを構成します。

通信用光ファイバケーブルの長さは、最大1,000 mまであります。片側フリーエンドとオスまたはメスコネクタ付きからお選びいただけます。さらに、複数の接続タイプ、保護等級、極数、ファイバタイプからお選びいただけます。

通信用銅線ケーブルには複数の接続があり、長さは最大100 mまであります。さらに、各種ケーブルタイプ、極数、伝送カテゴリ、信号タイプに基づいて、ソリューションを設定することができます。

IIoT通信向けのデータ伝送ケーブル配線ソリューション

銅線ベースのデータケーブル


組立式銅線ケーブル

実際の銅線ケーブル

複雑なオートメーションプロセスは大量のデータを高速で必要としており、伝送速度は高速化し続けています。高性能組立済みケーブルをご活用ください。長距離の低データ伝送速度向けソリューションから、最大10 Gbpsの高速ケーブル配線まで、お客様のオートメーションネットワーク向けの柔軟性の高いソリューションをご用意いたします。

  • 最大10 Gbpsで将来性のある通信用ケーブル配線

  • ソケット、コネクタ、パッチケーブル向けの一貫した360°シールドコンセプト

  • 全ての一般的なネットワークとバスシステム向け:EtherNet/IP™、イーサネット、VARAN、EtherCAT®、PROFINET、Sercos®、INTERBUS、PROFIBUS、CANopen®、DeviceNet™、CC-Link、ユニバーサルシリアルバス(USB)

  • IP20から最大IP69Kまでの環境での産業用途向けの堅牢なソリューション

  • スプリング式、ピアス式、またはIDC式接続を備えた現場で組立式コネクタと組合せ可能

各種銅線ケーブルを示す図

銅線通信用ケーブル配線の詳細

アプリケーション分野にかかわらず、インフラ、建築、産業でも、焦点はプロセスオートメーションにあります。より多くの機器が常にネットワークに統合されています。データ量の増加と伝送速度の高速化により、ケーブル配線はますます複雑になっています。銅線通信用ケーブル配線は、ここで何十年にもわたる実績があります。

FOベースのデータケーブル


さまざまな通信用コネクタ付きの各種通信用ケーブルを示す図

実際の光ファイバケーブル

高速伝送、低減衰、電磁干渉への耐性あり:光ファイバケーブルは、産業用システムおよびインフラアプリケーションの中でも最新の伝送媒体です。インターフェースを問わず、当社の幅広い製品ラインアップよりお客様のアプリケーションに最適なファイバタイプを選択することができます。

  • IP20およびIP65/IP67のコネクタおよびパッチケーブルソリューション

  • ピンコネクタパターンST、SC、SC-RJ、LC、F‑SMA、M12を備えた幅広い光ファイバコネクタ

  • POF、PCF、GOFファイバタイプ(マルチモートとシングルモード)

  • PCとAPC研磨の仕様

  • インテリジェントパワーグリッドのリアルタイムデータ伝送用M17 MPOシリーズのFO通信用コネクタ

  • POF(プラスチック光ファイバ):75 mまでの短距離伝送用、最大データ伝送速度は100 Mbps

  • PCF(プラスチッククラッドファイバ):500 mまでの中距離伝送用、最大データ伝送速度は1 Gbps

  • GOF(グラス光ファイバ)マルチモード:10 Gbpsで550 mまでの長距離伝送距離用

  • GOFシングルモード:50 kmまで、データ伝送速度は最大40 Gbps

光ファイバケーブルの光ファイバ

光ファイバテクノロジの詳細

光ファイバケーブル経由のデータの光学伝送により、数kmにわたる最大40 Gbpsのデータ伝送速度が可能になります。このテクノロジの機能、特長、使用法の概要をご紹介します。

通信用コネクタに関するEペーパー
全製品ラインアップの概要

あらゆるインターフェースに対応した通信用コネクタの製品ラインアップ:RJ45から、USB、HDMI、D-SUB、そして同軸接続や光ファイバ接続ならびにシングルペアイーサネット(SPE)に至るまで。

Eペーパーを開く
銅線および光ファイバケーブル配線用製品