UCT-WMTBA (24X4) - ケーブルマーカー
1014082

ケーブルマーカー、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 5 mm、 個別ラベル数: 15、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 24 mm

製品の詳細








特長

UCT-WMTBA... UniCardのラインアップには標準の結束バンドを使用して固定できるマーキングが含まれる
角型でマーカーはケーブルにしっかり固定可能
シートには、さらに組み立てる際に有用なプロジェクト情報と機能テキスト用の追加スペースがあります。
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能