組込みのI/O付きバスカプラはPROFIBUSネットワークでの使用を目的としており、Inline I/Oシステムへのリンクとなっています。 最大61点のInline機器をバスカプラに接続できます。 対応するGSDファイルは、Inlineステーションをプログラミングシステムに組み込むために利用することができます。 このファイルはこちらの製品ページよりダウンロードいただけます。www.phoenixcontact.com/products
IL PB BK DI8 DO4/EF-XC-PAC
-
バスカプラ
2702132
Inline、バスカプラ、PROFIBUS DP、D-SUB-9メスコネクタ、デジタル入力: 8、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、デジタル出力: 4、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 3線式、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s / 2 MBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
外形寸法 |
|
幅 | 80 mm |
高さ | 119.8 mm |
奥行き | 71.5 mm |
寸法のメモ | オスコネクタ仕様 |
色 | 緑 |
PROFIBUS DP | |
チャネル数 | 1 |
接続方法 | D-SUB-9メスコネクタ |
極数 | 9 |
通信速度 | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
インラインローカルバス | |
接続方法 | Inlineデータジャンパ |
通信速度 | 500 kBit/s / 2 MBit/s (自動検出、システムの組合せなし) |
フィールドバス: ローカルバスゲートウェイ | |
ローカルバスデバイスの最大数 | 61 (オンボードI/Oは2台の機器) |
システム制限 | |
サポートされるデバイスの数 | 最大 63 (ステーションごと) |
接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 61 (オンボードI/Oは2台の機器) |
パラメータチャネル付き装置の数 | 最大 16 |
サポートするリモートバス分岐端子台の数 | 0 |
I/Oの応答時間 | 通常 4 ms (配列したI/O、伝送速度: PROFIBUS 1.5 Mbps、ローカルバス500 kbps) |
モジュール | |
IDコード(進法) | 0B50 |
入力アドレスエリア | 8 ビット (または1バイト、GSDファイルで選択) |
出力アドレスエリア | 4 ビット (または1バイト、GSDファイルで選択) |
抵抗長さ | 16 ビット |
デジタル: | |
入力名 | デジタル入力 |
入力内容 | EN 61131-2クラス1 |
入力数 | 8 |
接続方法 | インラインコネクタ |
接続方式 | 3線式 |
入力電圧 | 24 V DC |
入力電圧範囲「0」信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
入力定格電流(UIN時) | 通常 3 mA |
チャネルあたり典型入力電流 | 通常 3 mA |
応答時間 | およそ 500 µs |
信号変換遅延(0から1) | 2.9 ms |
信号変換遅延(1から0) | 2.9 ms |
保護回路 | 極性保護; サージ抑制ダイオード |
デジタル: | |
出力名 | デジタル出力 |
接続方法 | インラインコネクタ |
接続方式 | 3線式 |
出力数 | 4 |
保護回路 | 短絡および過負荷保護; 出力ドライバのフリーホイール回路 |
出力電圧 | 24 V DC -1 V (定格電流時) |
モジュールあたり最大出力定格電流 | 最大 2 A |
定格出力電圧 | 24 V DC |
スイッチオフ時の出力電流 | 最大 10 µA (ロードされていない場合、設定されていない出力でも電圧を測定することができます。) |
定格負荷、誘導性 | 12 VA (1.2 H、48 Ω) |
定格負荷、ランプ | 12 W |
定格負荷、抵抗 | 12 W |
短パルスに対する最大逆電圧 | 耐最大逆電圧 |
過負荷時の動作 | 自動再起動 |
誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
電圧スイッチオフ時の動作 | 出力は電源に即座に反応 |
信号遅延 | 通常 2.9 ms |
過電流シャットダウン | 最小 0.7 A |
製品ライン | I/Oコンポーネント |
製品シリーズ | Inline |
タイプ | モジュラー |
Inline | |
製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
チャネル数 | 12 |
特殊な性質 | 過酷な条件仕様 |
診断メッセージ | デジタル出力の短絡または過負荷 あり |
センサ電源エラー あり | |
アクチュエータ電源の不具合 あり |
電力損失 | 通常 1.7 W (装置全体) |
電位: バスカプラ電源UBK、通信パワーUL(7.5 V)、アナログ電源UANA(24 V)はバスカプラ電源から生成 | |
電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
消費電流 | 最大 0.98 A (最大数の接続I/O端子台で) |
最小 80 mA (I/O端子台非接続) | |
電位: 通信パワー(UL) | |
電源 | 7.5 V DC |
電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
電源 | 24 V DC |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
電位: 主要回路(UM)の電源 | |
電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
消費電流 | 最大 8 A DC |
最小 3 mA (接続された周辺機器なし) | |
電位: セグメント電源(US) | |
電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
消費電流 | 最大 8 A DC |
最小 6 mA (接続された周辺機器なし) |
接続技術 | |
連続名 | インラインコネクタ |
電線接続 | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
剥き線長さ | 8 mm |
インラインコネクタ | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
剥き線長さ | 8 mm |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
-40 °C ... 70 °C (拡張、データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(試験は成功しました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照してください。) | |
保護等級 | IP20 |
気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2702132 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DRI112 |
カタログのページ | ページ 109 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356981774 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 339.9 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 339.9 g |
関税率 | 85176200 |
生産国 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
ESL 62X46 - 挿入シート 0809502
-
IB IL FIELD 8 - マーキングフィールド 2727515
-
ESL 62X10 - 挿入シート 0809492
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
IL BKDIO-PLSET - コネクタセット 2878599
-
IB IL SCN-12-ICP - Inlineコネクタ 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Inlineコネクタ 2727624
-
SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUBバスコネクタ 2744348
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUBバスコネクタ 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUBバスコネクタ 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - D-SUBバスコネクタ 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUBバスコネクタ 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUBバスコネクタ 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUBバスコネクタ 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUBバスコネクタ 2744380
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUBバスコネクタ 2902320
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUBバスコネクタ 2902318
特長
9極D-SUBソケットでPROFIBUS接続
デジタル入力 8点、デジタル出力 4点(オンボード)
PCPデバイスを16台まで接続
クラス1およびクラス2マスタのDP/V1
PROFIBUSデータ伝送速度は9.6 Kps~12 Mbps
I&M機能
診断および状態表示
IO-Link呼出し
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
コーティングプリント基板