ESL 62X46
-
挿入シート
0809502
挿入シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: オフィスのプリントシステム、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 15、 テキストフィールドの高さ: 46 mm、 テキストフィールドの幅: 62 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
素材ファイルはダウンロードのCLIP PROJECTソフトウェアで「ソフトウェアアップデート -> マーキング」からダウンロードできます
プラスチックケーブルマーキング用挿入ラベル